Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Cambiadores de derivación de carga tipo UCG

La familia UC es un grupo de cambiadores de tomas de carga del interruptor desviador. Vienen en una amplia gama de modelos con una clasificación adecuada para cada aplicación. Están montados dentro del tanque del transformador, suspendidos de la cubierta del transformador. Los tipos UC funcionan con enfriamiento de arco convencional en interruptores desviadores de aceite.

El modelo UCG es el más pequeño de los tipos UC y es adecuado para transformadores de hasta 500 MVA con una clasificación BIL de 1050 kV y una clasificación de corriente de 600 (1500) A.

Amplíe la vida útil de su transformador y actualice fácilmente a cambiadores de tomas de carga tipo UCG con tecnología de vacío.

Alcance del producto

  • Tecnología base: Convencional, resistencia, dentro del tanque
  • Aplicaciones comunes: Red, especial, industrial, HVDC
 
  Cambiador de tomas colocado en el punto neutro del devanado Otras colocaciones del cambiador de tomas
Voltaje más alto para el equipo (Um) 300 kV 300 kV
Impulso máximo de rayos (BIL) 1050 kV 1050 kV
Corriente máx.
3 fases
1 fase (un cambiador de derivación/fase)
600 A
1500 A
N.A.
1500 A
División de corriente forzada
1 fase (un cambiador de derivación/fase)
1800 A 1800 A
Voltaje máximo de paso 3500 V 3500 V

 

 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Diseño abierto único para un mantenimiento rápido y fácil
  • Mantenimiento en cualquier posición de la toma y sin desmontar el sistema del eje, eliminando así el riesgo de falla por montaje o alineación incorrectos
  • No se necesita un filtro de aceite en línea
  • Intervalos de mantenimiento insuperables
Product image for: Cambiadores de derivación de carga tipo UCG

Más información

Título del documento Id.
Guía técnica 1ZSC000562-AAW
Declaración de conformidad 1ZSC000498-ABN
Formulario de datos de pedidos (.xlsm)
Tenga en cuenta que este es un formulario interactivo, que se puede completar, guardar y enviar por correo electrónico.
1ZSC000498-ACC
Explicaciones del formulario de pedido de datos 1ZSC000498-AAP
Manual del usuario 1ZSE 5492-155
Guía de instalación y puesta en marcha 1ZSC000562-AAY
guía de mantenimiento 1ZSE 5492-124
Guía de reparación 1ZSE 5492-129
Lista de piezas de repuesto 1ZSC000562-ACV
(V)Cubierta de transporte UC para cambiadores de roscas montados en yugo - Información del producto 1ZSC000562-ADN
Accesorios y dispositivos de protección 1ZSC000562-AAD
Unidad de filtro de aceite, tipo HPS 27/27, 54 1ZSC000562-AAF
Unidad de filtro de aceite, tipo OLU 1ZSC000562-AAR

Nivel de aislamiento (kV) Selector Tipo de conmutación Conexión Corriente pasante nominal máx. (A) Cantidad de puestos Versiones disponibles  Número de dibujo
380
650
750
1050
C L N 300-600 5-18 Corto: 300 2)
Largo: 300 a 600
5492 0104-1
B11) 5492 0104-5
E, T 300-600 Corto: todos  2)
Largo: todos
5492 0104-5
900-1200 Solo larga 5492 0104-3
900 Corto  2) 5492 0104-31
1500 Largo 5492 0104-2
B21) 300-600 Corto: 300 2)
Largo: 300 a 600
5492 0104-6
R N 300-600 8-15 Corto: 300 2)
Largo: 300 a 600
5492 0104-7
16-35 5492 0104-8
B11) 8-15 5492 0104-15
16-35 5492 0104-16
E, T 300-600 8-15 Corto: todos  2)
Largo: todos
5492 0104-15
16-35 5492 0104-16
900-1200 8-15 Largo 5492 0104-13
16-35 5492 0104-14
900 8-15 Corto  2) 5492 0104-32
16-35 5492 0104-33
1500 8-15 Largo 5492 0104-9
16-35 5492 0104-10
B21) 300-600 8-15 Corto: 300 2)
Largo: 300 a 600
5492 0104-17
16-35 5492 0104-18
D N 300-600 8-15 Corto: 300 2)
Largo: 300 a 600
5492 0104-19
16-35 5492 0104-20
B11) 8-15 5492 0104-27
16-35 5492 0104-28
E, T 300-600 8-15 Corto: todos  2)
Largo: todos
5492 0104-27
16-35 5492 0104-28
900-1200 8-15 Largo 5492 0104-23
16-35 5492 0104-24
900 8-15 Corto  2) 5492 0104-34
16-35 5492 0104-35
1500 8-15 Largo 5492 0104-21
16-35 5492 0104-22
B21) 300-600 8-15 Corto: 300 2)
Largo: 300 a 600
5492 0104-29
16-35 5492 0104-30
1) B1 (1 fase) y B2 (2 fases) son componentes combinados que forman el grupo "B".
2) Voltaje de paso ≤ 1500 V

Nivel de aislamiento (kV) Selector Tipo de conmutación Conexión Corriente pasante nominal máx. (A) Cantidad de puestos Versiones disponibles  Número de dibujo
380
650
750
1050
III L N 300-600 5-22 Corto: 300 2)
Largo: 300 a 600
5492 0101-1

5492 0101-2
B11)
E, T 300-900 Corto: todos  2)
Largo: todos
900 Corto  2) 5492 0101-3
1200 Largo 5492 0101-4
1500 5492 0101-5
B21) 300-600 Corto: 300 2)
Largo: 300 a 600
5492 0101-6
R, D N 300-600 9, 13 Corto: 300 2)
Largo: 300 a 600
5492 0101-7
11, 15-35 5492 0101-8
B11) 9, 13 5492 0101-9
11, 15-35 5492 0101-10
E, T 300-900 9, 13 Corto: todos  2)
Largo: todos
5492 0101-9
11, 15-35 5492 0101-10
900 9, 13 Corto  2) 5492 0101-11
11, 15-35 5492 0101-12
1200 9, 13 Largo 5492 0101-13
11, 15-35 5492 0101-14
1500 9, 13 5492 0101-15
11, 15-35 5492 0101-16
B21) 300-600 9, 13 Corto: 300 2)
Largo: 300 a 600
5492 0101-17
11, 15-35 5492 0101-18
1) B1 (1 fase) y B2 (2 fases) son componentes combinados que forman el grupo "B".
2) Voltaje de paso: consulte la Guía técnica, sección Voltaje de paso de fase "nominal para el tipo UCG ".

Nivel de aislamiento (kV) Selector Tipo de conmutación Conexión Corriente pasante nominal máx. (A) Cantidad de puestos Versiones disponibles Número de dibujo 
380
650
750
1050
F L N 300-600 5-18 400 A: largo
500 A: largo
600 A: largo
1ZSC004528-ABC 
B11) 300-600 B1, 400 A: largo
500 A: largo
600 A: largo
1ZSC004528-ABE
E, T 300-1500 1200 A: largo
1500 A: largo
1ZSC004528-ABE
B21) 300-600 400 A: largo
500 A: largo
600 A: largo
1ZSC004528-ABJ
R, D N 300-600 8-9, 12-13 400 A: largo
500 A: largo
600 A: largo
1ZSC004528-AAU
10-11, 14-35 1ZSC004528-ABY
B11) 300-600 8-9, 12-13 B1, 400 A: largo
500 A: largo
600 A: largo
1ZSC004528-AAW
10-11, 14-35 1ZSC004528-ABZ
E, T 300-1500 8-9, 12-13 1200 A: largo
1500 A: largo
1ZSC004528-AAW
10-11, 14-35 1ZSC004528-ABZ
B21) 300-600 8-9, 12-13 400 A: largo
500 A: largo
600 A: largo
1ZSC004528-ABA
10-11, 14-35 1ZSC004528-ACA
1) B1 (1 fase) y B2 (2 fases) son componentes combinados que forman el grupo "B".

El dibujo muestra Número de dibujo
Montaje en pieza activa 5492 0103-1
Accesorios de la sección superior, cubierta y montaje activo de la pieza 1ZSC027626-AAB
Válvula de drenaje 5492 0083-10
 Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 130 mm - Cuallitrol 5492 0083-15
Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 50 mm, estándar - Comem 1ZSC003721-AAW
Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 50 mm, clase C5-M - Comem 1ZSC003721-AAV
Engranaje biselado (en la sección superior, en forma de T) 5492 0083-19
Engranaje biselado (en la sección superior, en forma de L) 1ZSC004021-AAD
Engranaje biselado (en el sistema de eje de accionamiento externo) 5492 0083-1
Soporte para engranaje cónico (en sistema de eje de accionamiento externo) 5492 999-11
Relé de presión 5492 0083-2
Relé de flujo de aceite 1ZSC003527-ABB
Sistema de eje de accionamiento externo 5492 0083-4
Relé de temperatura 1ZSC003716-AAM
Sensor de temperatura 1ZSC005333-AAF
Sensor de temperatura y relé de presión 5492 0083-33
Carcasa del interruptor Thermo 5492 0083-22

Título de la película Id.
Cambiadores de pulsaciones por ABB: Basado en tradiciones - orientadas al cambio 1ZSC000717-AAM
Soporte del ciclo de vida: Centros de capacitación 1ZSC000717-ABD
Vacío: una progresión lógica: Actualización tan fácil como 1 - 2 - 3 1ZSC000717-ABE
Se trata del compromiso: Soporte del ciclo de vida 1ZSC000717-ACX

Ofertas relacionadas

Cambiadores de tomas de carga convencionales
T-Sync™ tap-changers
Cambiadores de tomas
Componentes y aislamiento de transformadores
Visite la página web de transformadores
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted