Selecciona tu región e idioma

Menú

El empaque a presión más potente del mundo para la granja eólica marítima más grande del mundo

Pionera en tecnología HVDC Light ® permitirá que Dogger Bank Wind Farm apoye la demanda de electricidad limpia del Reino Unido, alimentando seis millones de hogares del Reino Unido. La tecnología de IGBT de conducción inversa StakPak de Hitachi Energy (BiGT 5200 V/2000 kA) se implementará en el sistema de iluminación HVDC en el parque eólico más grande del mundo. Los módulos BiGT más potentes cumplen con todos los requisitos del sistema, proporcionando la capacidad nominal de corriente más alta con la resistencia en estado más baja, combinada con el modo de falla de cortocircuito y una vida útil garantizada muy larga.
Características y beneficios clave:
− El módulo de prensa-embalaje permite un diseño de válvula compacto
− La corriente nominal más alta permite una transmisión de alta potencia sin conexión en paralelo
− El modo de falla de cortocircuito simplifica los circuitos de protección
− La mayor vida útil posible lograda al integrar el IGBT y el diodo de rueda libre en un solo chip, lo que garantiza una temperatura de funcionamiento más estable
− El enfoque modular, con diferentes clasificaciones de corriente en la misma carcasa, simplifica el diseño de la válvula
− La clasificación de sobretensión de corriente coincide con el diseño del sistema, lo que elimina la necesidad de componentes adicionales
− Carcasa a prueba de explosiones sin requisitos exigentes de uniformidad de la fuerza de sujeción en una pila
− Ensamblaje y pruebas totalmente automatizados