Selecciona tu región e idioma

Menú

TEXLIM con alojamiento compuesto para amortiguadores

Una familia de supresores de alta resistencia con alojamiento compuesto para descarga de línea clase 3 a 5 y voltaje del sistema de hasta 800 kV

TEXLIM es una familia de supresores de tubos compuestos de Hitachi Energy que ofrecen una alternativa ideal a los supresores tradicionales alojados en porcelana para la protección contra sobrevoltajes. La alta resistencia mecánica en combinación con la carcasa de silicona proporciona una buena combinación de rendimiento.

Los supresores TEXLIM se someten a pruebas de tipo según IEC 60099-4 Ed-3 y ANSI/IEEE C62.11-2012.  También cumplen con los estándares específicos del cliente.
 

Aplicaciones

La familia de supresores de sobretensiones TEXLIM está diseñada para funcionar en condiciones ambientales severas. Son más adecuados para aplicaciones que tienen altas demandas de resistencia mecánica, altos requisitos sísmicos o sal marina, lluvia de hollín o ácido y otros entornos hostiles. Las aplicaciones incluyen:

  • Protección del equipo de la subestación 
  • Cargas que requieren alta resistencia mecánica
  • Áreas sísmicas
  • Áreas contaminadas
  • Transformadores y reactores
  • Bancos de condensadores
  • Protección de corriente continua de alta tensión

¿Por qué Hitachi Energy?
 

  • Costo mínimo de mantenimiento
  • Diseño mecánico y eléctrico personalizable
  • Fácil de instalar
productImage.imageAlt

Datos básicos de rendimiento

    Q-C P-C T-C
Voltaje del sistema  kV  123 - 420 245 - 550 245 - 800
Tensión nominal kV 90 - 420  180 - 444  180 - 624 
IEC de clasificación de detención kPico 10 20  20 
Clase de descarga de línea IEC Clase 4 5
Clasificación de detención IEEE/ANSI kPico 10  15/10  10/15/20
Resistencia mecánica (SSL)        
 - Carga a largo plazo especificada (SLL)  Nm 21000  21000  21000 
 - Carga a corto plazo especificada (SSL)  Nm 40000  40000  40000 

Más información

El componente más importante para los supresores de sobretensiones son los bloques ZnO, los varisores. Apilado en el centro del supresor de sobretensiones, el varistor es el corazón del supresor de sobretensiones. El varistor consiste en una mezcla de óxido de tinta y otros polvos metálicos que se mezclan y presionan en bloques cilíndricos.

Hitachi Energy fabrica varisadores ZnO con control total del proceso, desde la materia prima hasta los varisadores terminados caracterizados eléctricamente. Un alto grado de automatización y una gran cantidad de pruebas de calidad en todas las etapas, desde la materia prima hasta los bloques de ZnO, aprobados para la fabricación de arrestores, garantizan que cumplan con sus datos establecidos.

Se han realizado pruebas de tipo para cada tamaño de varistor ZnO. Cada varistor se verifica mediante pruebas rigurosas, más allá de los requisitos estándar IEC & ANSI:

Pruebas en bloques ZnO

Prueba de resistencia de energía en todos los bloques: los bloques pasan tres ciclos de prueba de energía con enfriamiento intermedio. En cada ciclo, la energía inyectada supera ampliamente la capacidad de energía de impulso único. Los bloques con capacidad de energía insuficiente se rechazan automáticamente.

Clasificación de todos los bloques

Los bloques se clasifican a 1 mA (d.c.) y 10 kA (8/20 μs) y los voltajes residuales se imprimen en cada bloque junto con una identificación de lote. Por último, todos los bloques se inspeccionan visualmente.

Pruebas de vida acelerada en muestras

Las pérdidas de energía después de 1000 horas calculadas a partir de una prueba con una duración más corta (aproximadamente 300 horas) a una temperatura elevada de 115 °C a 1,05 veces Uc no excederán las pérdidas al inicio de la prueba. Los lotes en los que aparecen bloques no aprobados son rechazados.

Impulse las pruebas actuales en las muestras

Los bloques se someten a impulsos de corriente alta (4/10 μs) e impulsos de corriente de larga duración (2 500 μs) de amplitudes que verifican los datos del catálogo.

Lea más sobre las pruebas de bloques ZnO aquí (enlace al archivo pdf)