Selecciona tu región e idioma

Menú

Un contador de sobretensiones con función básica de medición de corriente de fuga

EXCOUNT-I es capaz de  registrar de manera sensible sobretensiones en combinación con la corriente de fuga total. Los valores se muestran digitalmente en una pantalla electrónica.

La medición EXCOUNT-I de la corriente  de fuga total se inicia activando un diodo sensible a la luz en el sensor utilizando un puntero láser estándar. Sin arriesgar la seguridad del personal, esto iniciará el EXCOUNT-I para luego mostrar el valor promedio en miliamperios.
 

Aplicaciones

  • Para usar con todas las marcas y tipos de supresores sin espacio

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Diseño de cortocircuito seguro comprobado 
  • No se agrega voltaje al voltaje residual del supresor 
  • Capaz de detectar picos de rayos tan bajos como 10 A
  • Alternar la función entre el recuento de sobretensión y la corriente de fuga iniciada por el puntero LED
  • Sin mantenimiento
  • Fácil de instalar
  • Fácil de leer desde una distancia segura

Datos básicos de rendimiento

    EXCOUNT-I 
Condiciones climáticas   Diseño hermético sellado, IP67
Capacidad de cortocircuito según IEC 60099-4 kA 65
Umbral de recuento mínimo A 10
Fuente de alimentación   Celdas solares incorporadas
(Alternativa de batería para uso en interiores)
Rango de medición de la corriente de fuga total mApico 0,1 - 50
Medición del rango de frecuencia Hz 48 - 62 Hz