Monitor de detención de sobretensiones en línea EXCOUNT-III
Proporciona a los usuarios monitoreo, diagnóstico y análisis remotos de supresores de sobretensiones en tiempo real en redes de alto voltaje
EXCOUNT-III es un sistema completo remoto de monitoreo, diagnóstico y análisis de supresores de sobretensiones en tiempo real. Permite el registro de la cantidad total de descargas, la amplitud de sobretensión y la intensidad de onda, la fecha y hora de ocurrencia, la corriente de fuga total, así como la corriente de fuga resistiva a través del supresor de sobretensión. Además, los equipos se pueden utilizar para definir la tensión residual a través del supresor para la sobretensión real, que a su vez se puede utilizar para estimar mejor las sobretensiones en la station para una evaluación más detallada de la coordinación del aislamiento.
EXCOUNT-III admite el protocolo IEC 61850, Ed. 2, y se comunica de forma remota a través del cable de fibra óptica para permitir que el usuario agregue señales en un sistema de recopilación de datos existente (SCADA). Además, permitir la recuperación remota de datos EXCOUNT-III elimina la necesidad de visitas a la subestación únicamente para monitorear la condición del supresor de sobretensiones, al tiempo que también permite el estándar de seguridad del personal más alto posible al no tener que acercarse a un supresor energizado para realizar mediciones de diagnóstico en línea.
Aplicaciones
- Para usar con todas las marcas y tipos de supresores sin huecos
¿Por qué Hitachi Energy?
- No se agrega voltaje al voltaje residual del supresor
- Monitoreo completo de la salud de la subestación y los supresores de sobretensiones
- Monitoreo remoto en tiempo real: minimiza las visitas a la subestación y permite el estándar de seguridad del personal más alto posible
- Compatible con IEC 61850, Ed. 2, para la integración con el sistema SCADA existente
- Permite el análisis de impulsos de sobretensión de corriente
- La estimación de los sobrevoltajes en la terminal permite evaluar la coordinación del aislamiento en mayor detalle
- Fácil de usar
- Sin mantenimiento
Datos básicos de rendimiento
El sistema EXCOUNT-III consta de sensores individuales conectados por una conexión de fibra óptica. Cada sensor se puede interrogar individualmente y se puede integrar al sistema SCADA existente.
EXCOUNT-III | ||
---|---|---|
Condiciones climáticas | Diseño hermético sellado, IP67 | |
Fuente de alimentación | 100-250 voltios, CA (50-60 Hz) o CC | |
Registro de sobretensiones | ||
Umbral de recuento mínimo | Ajustable 100 - 1000 A | |
EXCOUNT -IIIM | EXCOUNT -IIIA | |
Clasificación/medición de amplitud (8/20 μs) | La amplitud de sobretensión se clasifica de la siguiente manera: 100-999 A 1000- 4999 A 5000 – 9999 A >10 000 A |
La amplitud de sobretensión se clasifica de la siguiente manera: 100-999 A 1000- 4999 A 5000 – 9999 A >10 000 A Además, EXCOUNT -IIIA proporciona la amplitud de sobretensión medida entre 100-20 000 A. EXCOUNT -IIIA registra la amplitud, la intensidad de onda y calcula el sobrevoltaje estimado en el punto de conexión. |
Marca de tiempo | Sí | |
Resolución de tiempo | 1 s | |
Capacidad de memoria | 30 años de datos | |
Medición de corriente de fuga | ||
Rango de medición de la corriente de fuga total | 0,2 - 12 mApico | |
Rango de medición de corriente de fuga resistiva (nivel máximo) | 10 - 2000 μA | |
Medición del rango de frecuencia | 48 - 62 Hz | |
Comunicación | ||
Conexión de fibra óptica | Sí | |
Protocolo | IEC 61850, edición 2. TCP/IP con servidor web en el dispositivo |