PEXLINK - Interruptores de sobretensión de línea
PEXLINK es un concepto de los supresores de sobretensión de línea (LSA) para minimizar las perturbaciones en las líneas aéreas que resultan de sobretensiones de impulso imprevistas. Basado en el supresor PEXLIM alojado en silicona de Hitachi Energy, junto con hardware de línea y un dispositivo de desconexión automática, el concepto PEXLINK ofrece un rendimiento seguro y sólido para mejorar la disponibilidad de la línea y la seguridad del suministro de electricidad. PEXLIM
El concepto PEXLINK permite una red eléctrica confiable al proporcionar protección de línea de transmisión para un funcionamiento del sistema sin perturbaciones de hasta 800 kV
Aplicaciones
- Protección de líneas aéreas
- Protección contra sobretensión por rayos
- Control de sobrevoltaje de conmutación
- Aumentar la disponibilidad y confiabilidad de la línea
- Líneas de aislamiento compactas
- Actualización de líneas de transmisión
- Protección extendida de la estación
- Sustituto de cables blindados
¿Por qué Hitachi Energy?
- Costo mínimo de mantenimiento
- Diseño mecánico y eléctrico personalizable
- Hardware de instalación robusto
- Fácil de instalar
- Supresores de sobretensiones PEXLIM bien probados
- Dispositivo de desconexión automática
- Monitoreo inalámbrico avanzado
-
El concepto PEXLINK
-
Aplicaciones
-
NGLA
-
EGLA 765 kV
-
Monitoreo inalámbrico avanzado
Mejorar la confiabilidad y disponibilidad de las líneas de transmisión
PEXLINK es Hitachi Energy para mejorar la fiabilidad y la disponibilidad de la línea de transmisión al proteger el aislamiento de la línea. Además de utilizar nuestro probado supresor PEXLIM alojado en polímeros junto con accesorios adicionales para fijar los supresores de sobretensiones a través de los aislantes, el concepto PEXLINK utiliza un dispositivo de desconexión especial para la desconexión automática de los supresores en caso de sobrecarga de los supresores. El concepto PEXLINK es un método simple, rentable y comprobado para aumentar el rendimiento de las líneas de transmisión.
El concepto PEXLINK ha empleado tradicionalmente a los supresores de líneas sin gas (NGLA) para la protección de las líneas de transmisión, ya que dicha solución ofrece varias ventajas importantes. Para el voltaje del sistema de 765 kV, Hitachi Energy ahora también puede ofrecer una solución innovadora de detención de línea con brecha externa (Externally Gapped Line Arrester, EGLA) que proporciona al usuario muchos beneficios únicos reservados previamente para soluciones de NGLA solo como el control de conmutación.
Uso del supresor PEXLIM estándar de Hitachi Energy PEXLIM
La filosofía de Hitachi Energy es proteger el aislamiento de líneas en ubicaciones seleccionadas. El elemento principal del concepto PEXLINK es el supresor de silicona sin espacio alojado en polímero PEXLIM con elementos activos de óxido metálico (MO). El supresor de sobretensiones PEXLIM se ha utilizado durante muchos años para la protección de equipos en subestaciones y sus rendimientos de protección superiores son bien conocidos.
El bajo peso del supresor PEXLIM permite la instalación en estructuras existentes y la carcasa de polímero proporciona una mayor confiabilidad del equipo de línea, así como seguridad para personas y animales que pueden estar cerca de las líneas durante condiciones de sobrecarga
Desconexión del dispositivo
Para garantizar la desconexión rápida, segura, automática y controlada de un supresor fallido, Hitachi Energy utiliza un dispositivo de desconexión especial y un enlace adecuado en el circuito de tierra de los supresores de sobretensiones.
Solución de concepto PEXLINK
Para lograr una ubicación y selección óptimas para una instalación PEXLINK, Hitachi Energy proporciona un servicio en el que realizamos simulaciones por computadora de líneas de transmisión para determinar una estrategia de instalación óptima: p. ej., ubicaciones de instalación, configuración de torre y nivel de tensión del supresor en cada una de las ubicaciones elegidas a lo largo de una línea de transmisión. Este enfoque garantizará que la estrategia de instalación sea rentable y, al mismo tiempo, maximice las mejoras de rendimiento.