Selecciona tu región e idioma

Menú

Supresor de sobretensiones para sistemas de hasta 1 kV

El MVR es un supresor de sobretensiones con resistores de óxido metálico (MO) sin espacios de chispa, diseñado y probado con referencia a IEC 60099-4.

Se utiliza para la protección segura de sistemas de media tensión contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación.
 

Aplicaciones

  • Electrónica de alimentación
  • Cubierta de cable de alto voltaje
  • Motores de bajo voltaje
  • Componentes del equipo secundario de bajo voltaje

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión
  • Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
  • Vida útil del diseño de más de 30 años
  • Producción propia de resistores de óxido metálico (MO)
  • Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
  • Sin mantenimiento
productImage.imageAlt

Datos básicos de rendimiento

    MVR K5 MVR K10 MVR G5 MVR G10
Voltaje máximo del sistema (Us) kV 1 1 1 1
Voltaje continuo a través del supresor (Uc) kVrms 0,44-0,8 0,44-0,8 1.0-6.6 1.0-6.6
Voltaje nominal del supresor (Ur) kVrms 0,56-0,8 0,56-0,8 1.25-8.3 1.25-8.3
Corriente de descarga nominal (pulg.) kPico 5 10 5 10
Corriente aplicable   CA CA, CC CA CA, CC CA CA

 

Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.