MWK de supresor de sobretensiones
Sistema de detención de sobretensiones con carcasa de silicona de nivel bajo (SL) de la Estación de Clase IEC para Sistemas de CA de hasta 52 kV
MWK es un amortiguador de sobretensión con resistencias de óxido metálico (MO) sin huecos de chispas moldeados directamente en carcasa de silicona, en color gris, diseñado y probado de acuerdo con IEC 60099-4; cumple con el requisito de ANSI/IEEE C62.11. Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado según EN 45545-2.
Se utiliza para la protección segura de sistemas de media tensión contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación.
Aplicaciones
- Transformador de distribución de media tensión
- Cable de media tensión y terminación de cable
- Condensador de media tensión y banco de condensadores
- Otros equipos de distribución de media tensión
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
- Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
- Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
- Vida útil del diseño de más de 30 años
- Producción propia de resistencias de óxido metálico (MO)
- Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
- Carcasa de silicona resistente a los rayos UV con excelente rendimiento de contaminación
- Sin mantenimiento
Datos básicos de rendimiento
| MWK | MWK K4 | MWK KLL | |
| Voltaje máximo del sistema (Us) | kV | 52 | 52 |
| Voltaje continuo a través del supresor (Uc) | kVrms | 4-44 | 8-44 |
| Voltaje nominal del supresor (Ur) | kVrms | 5-55 | 10-55 |
| Corriente de descarga nominal (pulg.) | kPico | 10 | 10 |
| Clasificación de energía térmica (Wth) | kJ/kV (Ur) | 5.0 | 5.0 |
| Carga a corto plazo especificada (SSL) | Nm | 153 | 153 |
| Línea de fuga | Norma | Largo |