Selecciona tu región e idioma

Menú

Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona de nivel bajo (SL) de la Estación IEC para Sistemas de CA de hasta 52 kV

POLIM-C..LB es un amortiguador de sobretensión con resistencias de óxido metálico (MO) sin huecos de chispas moldeados directamente en carcasa de silicona, color gris, diseñado y probado según IEC 60099-4; y cumple con el requisito de ANSI/IEEE C62.11. Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado de acuerdo con EN 45545-2.

Se utiliza para la protección segura de sistemas de media tensión contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación. El producto es adecuado solo para instalación en interiores.
 

Aplicaciones

  • Motores de bajo voltaje
  • Cubierta de cable de alto voltaje (caja de conexiones de la cubierta de cable)

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
  • Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
  • Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
  • Vida útil del diseño de más de 30 años
  • Producción propia de resistores de óxido metálico (MO)
  • Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
  • Sin mantenimiento
productImage.imageAlt

Datos básicos de rendimiento

    POLIM-C..LB
Voltaje máximo del sistema (Us) kV 52
Voltaje continuo a través del supresor (Uc) kVrms 2.3-4.8
Voltaje nominal del supresor (Ur) kVrms 2,88-6,0
Corriente de descarga nominal (pulg.) kPico 10
Clasificación de energía térmica (Wth) kJ/kV (Ur) 4.4

 

Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.