Selecciona tu región e idioma

Menú

Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona para sistema CC de tracción CC de hasta 3 kV con CC-B

POLIM-H...SD es un disipador de sobretensiones con resistencias de óxido metálico (MO) sin huecos de chispa moldeados directamente en carcasa de silicona, color gris, diseñado y probado de acuerdo con IEC 62848-1 / EN 50526-1. POLIM-H...SD también tiene otras certificaciones:

  • Impacto y vibración probados según IEC 61373
  • Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado de acuerdo con EN 45545-2

Se utiliza para proteger de forma segura el sistema de tracción de CC contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación.

Los supresores también cumplen con los requisitos para las funciones A1/A2 de acuerdo con la recomendación VDV 525:

  • A1: protección contra sobretensión del equipo conectado al voltaje de suministro de tracción
  • A2: protección contra sobretensión para aparatos conectados a los rieles de funcionamiento

Aplicaciones

  • Sistemas de tracción: instalaciones fijas
  • Existencias rodantes
  • Equipo en instalaciones de corriente continua 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
  • Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
  • Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
  • Vida útil del diseño de más de 30 años
  • Producción propia de resistores de óxido metálico (MO)
  • Capacidad de manipulación de alta resistencia a la energía
  • Diseño mecánicamente fuerte
  • Carcasa de silicona resistente a  los rayos UV con excelente rendimiento de contaminación
  • Sin mantenimiento
  • Estable contra impactos y vibraciones
productImage.imageAlt

Datos básicos de rendimiento

    POLIM-H...SD
Clase CC   CC-B
Voltaje continuo a través del supresor (Uc=Ur) kV  CC 0,14-4,2
Corriente de cortocircuito (Is) kA CC 40
Capacidad de transferencia de carga (Qt) Como 2.5
Clasificación de energía térmica (Wth) kJ/kV (Ur) 9.5

 

Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.