Supresor de sobretensiones POLIM-I.N
Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona para estaciones IEC de nivel bajo (SL) para Sistemas de CA de hasta 72 kV
POLIM-I...N es un amortiguador de sobretensión con resistencias de óxido metálico (MO) sin huecos de chispas moldeados directamente en carcasa de silicona, en color gris, diseñado y probado de acuerdo con IEC 60099-4; y cumple con el requisito de ANSI/IEEE C62.11. POLIM-I...N también tiene otras certificaciones:
- Impacto y vibración probados según IEC 61373
- Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado según EN 45545-2
Se utiliza para la protección segura de sistemas de media tensión contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación.
Aplicaciones
- Generador de tamaño mediano
- Sistema de tracción: instalación fija
- Existencias rodantes
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
- Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
- Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
- Vida útil del diseño de más de 30 años
- Producción propia de resistencias de óxido metálico (MO)
- Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
- Carcasa de silicona resistente a los rayos UV con excelente rendimiento de contaminación
- Diseño mecánicamente fuerte
- Sin mantenimiento
- Estable contra impactos y vibraciones
Datos básicos de rendimiento
Política I..N | ||
---|---|---|
Voltaje máximo del sistema (Us) | kV | 72 |
Voltaje continuo a través del supresor (Uc) | kVrms | 4-44 |
Voltaje nominal del supresor (Ur) | kVrms | 5-55 |
Corriente de cortocircuito (Is) | kGrupos | 40 |
Corriente de descarga nominal (pulg.) | kPico | 10 |
Clasificación de energía térmica (Wth) | kJ/kV (Ur) | 5.0 |
Carga a corto plazo especificada (SSL) | Nm | 2240 |
Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.