Selecciona tu región e idioma

Menú

Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona para sistema CC de tracción CC de hasta 3 kV con CC CC-C

POLIM-X.ND es un amortiguador de sobretensión con resistencias de óxido metálico (MO) sin huecos de chispas moldeados directamente en carcasa de silicona, color gris, diseñado y probado de acuerdo con IEC 62848-1 / EN 50526-1. POLIM-X.ND también tiene otras certificaciones:

  • Impacto y vibración probados según IEC 61373
  • Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado según EN 45545-2

Se utiliza para proteger de forma segura el sistema de tracción de CC contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación.

Los supresores también cumplen con los requisitos para las funciones A1/A2 de acuerdo con la recomendación VDV 525:

  • A1: protección contra sobretensión del equipo conectado al voltaje de suministro de tracción
  • A2: protección contra sobretensión para aparatos conectados a los rieles de funcionamiento

Aplicaciones

  • Sistemas de tracción: instalaciones fijas
  • Existencias rodantes
  • Equipo en instalaciones de corriente continua   

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
  • Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
  • Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
  • Vida útil del diseño de más de 30 años
  • Producción propia de resistores de metal-óxido (MO)
  • Alta capacidad de resistencia a la energía
  • Diseño mecánicamente fuerte
  • Carcasa de silicona resistente a  los rayos UV con excelente rendimiento de contaminación
  • Sin mantenimiento
  • Estable contra impactos y vibraciones
  • Tren de alta velocidad probado
productImage.imageAlt

Datos básicos de rendimiento

    POLIM-X.ND
Clase CC   CC-C
Voltaje continuo a través del supresor (Uc=Ur) kV  CC 1,0-4,7
Corriente de cortocircuito (Is) kA CC 40
Capacidad de transferencia de carga (Qt) Como 7.5
Clasificación de energía térmica (Wth) kJ/kV (Ur) 28.0

 

Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.