Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores tipo carcasa

La carcasa forma grandes transformadores de potencia que generalmente utilizan más acero eléctrico para el núcleo y son más resistentes a los cortocircuitos en los sistemas de transmisión y se utilizan con frecuencia en aplicaciones industriales

Con transformadores con forma de carcasa, el primario y el secundario están en una pata y rodeados por el núcleo.

Alcance del producto

  • Clasificaciones de unidades: hasta 1300 MVA
  • Voltaje primario: hasta 765 kV
  • Monofásico o trifásico

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Diseño compacto para cumplir con los límites de transporte, incluida la posibilidad de transporte en el suelo.
  • Excepcional solidez mecánica y capacidad natural para soportar eventos de cortocircuito y aceleraciones de transporte.
  • Como pionero en tecnología, Hitachi Energy tiene la flexibilidad de hacer coincidir eléctrica y mecánicamente las unidades existentes que la convierten en la mejor opción para el reemplazo de transformadores, cumpliendo con los arreglos dimensionales y de conexión y los requisitos de impedancia, incluso aquellos con impedancias bajas, impedancias altas para el bobinado terciario y la operación de colocación.
Transformadores tipo carcasa
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted