Los clientes especifican transformadores no automáticos para aplicaciones de red cuando se requieren sistemas de conexión a tierra separados entre el alto voltaje y el bajo voltaje.
Los no autotransformadores de la subestación, como los autotransformadores, transfieren el alto voltaje entrante al siguiente nivel de voltaje. Como ejemplo, el alto voltaje entrante de 400 kV se transferiría a 220 kV.
En general, están equipados con cambiadores de derivación de carga (OLTC) y están conectados a las rejillas mediante bujes y cables. Los no autotransformadores son forma de núcleo incorporado con devanados orientados hacia la potencia completa, es decir, los devanados HV y LV están separados galvánicamente.