Mitigador de CC

Solución eficiente, confiable y rentable para mitigar el ruido y las pérdidas en transformadores de potencia causados por corriente CC CC

En  el funcionamiento de  transformadores, las diferencias de potencial de tierra de generalmente menos de unos pocos 10 voltios causan corrientes de CC parasitarias. Estas corrientes pueden causar un aumento en el ruido del transformador y pérdidas sin carga.

Al mitigar las corrientes parásitas que pasan a través del neutro del transformador, estos efectos pueden minimizarse.

Hitachi Energy presenta el Mitigador de CC, una solución innovadora y eficaz que puede suprimir de manera eficiente dichas corrientes de CC y mejorar la calidad de la red.

El Mitigador de CC de Hitachi Energy es una solución exclusiva con solo un componente pasivo incorporado. Es diferente a cualquier otra solución similar disponible.

El diseño modular del mitigador de CC lo hace flexible y adaptable para adaptarse a las condiciones in situ del transformador de potencia. Se ofrecen soluciones resistentes a la intemperie para el mitigador de CC como una alternativa estándar para esta aplicación.

Hitachi Energy también puede ofrecer evaluaciones y mediciones en el sitio para proporcionar la solución más adecuada.

Product image for: Mitigador de CC

Por qué elegir el mitigador de CC de Hitachi Energy para su transformador de potencia

Disponible para transformadores nuevos y reacondicionados
Espacio mínimo requerido
Solución rentable
Sin fluidos aislantes ni refrigerantes
Conexión segura a tierra

Mitigador de CC

  • Solución única con solo componentes pasivos integrados
  • Bajo mantenimiento
  • Alta confiabilidad y bajo costo de operación debido al uso de componentes pasivos
  • Posible integración del monitoreo
  • Diseño modular para una fácil adaptación
  • Ahorros operativos con costo reducido de pérdidas
  • Evitar barreras sonoras en algunos casos

Solución funcional

  • El mitigador de CC se instala entre el neutro del transformador y la conexión a tierra.
  • Bloquea CC CC para voltajes de accionamiento de 10, 20, 30 o 40 voltios.
  • La CA desequilibrada dentro del límite de los códigos de cuadrícula pasa.
  • Las corrientes de falla pasan con un aumento de voltaje neutro insignificante.
  • El CC/GIC alto de hasta 100 A puede pasar indefinidamente.
  • El CC/GIC de hasta 200 A puede pasar durante varios minutos.
  • Falla de manera segura a un estado sólidamente conectado a tierra si se exceden los límites.
Mitigador de CC

Descargas y referencias

Folleto del mitigador de CC

Categorías de productos relacionados

Conozca más

LYS186599_2
Transformadores
Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.
Componentes y aislamiento de transformadores
La cartera de aislamiento y componentes de transformadores más amplia y fiable del mundo
Servicio para transformadores
El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad crítica de evitar interrupciones no planificadas son un desafío para los servicios públicos e industriales de todo el mundo. La cartera de servicios de Hitachi Energy permite a las empresas de servicios públicos e industriales maximizar el rendimiento de los activos de transformadores al garantizar una alta confiabilidad, reducir los costos del ciclo de vida y garantizar un rendimiento optimizado mientras se reduce el impacto ambiental.

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted