Choose your region and language

Go

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 24-06-2021

3 min read

Hitachi ABB Power Grids tritt der 450-MHz-Allianz bei, um kritische Kommunikationslösungen zu entwickeln

Network and Connection technology night city background at business center bangkok thailand. Wireless skyline connection with energy light infographic.

Hitachi ABB Power Grids ist der 450-MHz-Allianz beigetreten, welche Netzbetreiber, Eigentümer von Frequenzen sowie Anbieter von Endgeräten und Lösungen zusammenbringt, um die Entwicklung von Mobilfunknetzen im 450-MHz-Frequenzband zu beschleunigen und zu festigen. Angesichts zunehmender Naturkatastrophen und Cyber-Bedrohungen werden drahtlose Kommunikationslösungen auf 450 MHz eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung einer zuverlässigen Konnektivität für die unternehmenskritischen Anwendungen der Kunden einnehmen.

Als führender Anbieter von unternehmenskritischen Stromnetz- und Industrielösungen möchte Hitachi ABB Power Grids die Allianz unterstützen und dessen Einsatz in der Industrie- und Versorgungskommunikation fördern.

Der Umstieg auf ein dekarbonisiertes, digitales und dezentrales Betriebsmodell erhöht die Anforderungen an robuste und flexible Telekommunikationslösungen der Energieversorger und Industrieunternehmen. Die 450-MHz-Frequenz trägt dazu bei, diesen kritischen Bedarf der Konnektivität zu decken, indem sie eine größere Reichweite zu einem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis bietet. Bei Notfällen oder Katastrophen ist dieser Bedarf essenziell, denn eine zuverlässige Konnektivität liefert den Ersthelfern die notwendigen Daten, um Personen sowie Betriebsmittel zu schützen. Neben der Mobilfunktechnologie wie Long Term Evolution (LTE) und 5G werden das 450-MHz-Frequenzband sowie die Anwendungen die nächste Stufe der industriellen Kommunikation vorantreiben.

„Die Regulierungsbehörden erkennen die dringende Notwendigkeit einer zuverlässigen Kommunikation zur Unterstützung kritischer Infrastrukturen an“, erläutert Dr. Claus Vetter, Global Product Group Manager Automation and Communication bei Hitachi ABB Power Grids. „Das 450-MHz-Spektrum ist von grundlegender Bedeutung für die Erfüllung der Kommunikationsanforderungen des digitalen Stromnetzes und der industriellen Abläufe. Hitachi ABB Power Grids engagiert sich für die Zusammenarbeit mit unseren Partnern sowie der 450MHz-Allianz. Darüber hinaus bringen wir unsere langjährige Branchenexpertise ein, um sicherzustellen, dass unsere Kunden diese wichtigen Ressourcen mit maximaler Zuverlässigkeit und Cybersicherheit nutzen können“, führt Vetter fort.

„Wir freuen uns sehr, Hitachi ABB Power Grids in der 450-MHz-Allianz begrüßen zu dürfen. Mit dem Know-how und der Erfahrung von Hitachi ABB Power Grids werden wir das 450-MHz-Ecosystem mit erstklassigen Lösungen weiter ausbauen, da immer mehr Länder das 400-MHz-Spektrum für unternehmenskritische Kommunikation zuweisen“, unterstreicht Igor Virker, Geschäftsführer der 450-MHz-Allianz.

Hitachi ABB Power Grids ist in der gesamten Energie-Wertschöpfungskette von Industrie- und Versorgungsbetrieben, von der Übertragung, Verteilung, Umspannwerken und Messgeräten bis hin zu Kommunikation und Anwendungen tätig. Die Teilnahme von Hitachi ABB Power Grids ermöglicht es, das Know-how aus einem Jahrhundert Technologie- und Marktführerschaft im Strom- und Industriesektor in die 450MHz-Allianz einzubringen.

Das TRO600-Wirelessportfolios von Hitachi ABB Power Grids bietet die optimale Kombination von industriellen Funktechnologien für eine Vielzahl industrieller Anwendungsfälle. Kunden profitieren hierbei von den Vorteilen der Digitalisierung, der erhöhten Sicherheit, der betrieblichen Effizienz und den reduzierten Betriebskosten. Hitachi ABB Power Grids legt großen Wert auf hochzuverlässige, unternehmenskritische Kommunikation, um einen höchst verfügbaren 24/7-Betrieb für seine Kunden zu gewährleisten. 

Über Hitachi ABB Power Grids Ltd.

Hitachi ABB Power Grids ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das auf eine gemeinsame, fast 250-jährige Geschichte zurückblicken kann und etwa 36.000 Mitarbeiter in 90 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz beliefert Versorgungs-, Industrie- und Infrastrukturkunden ent-lang der gesamten Wertschöpfungskette, sowie die aufstrebenden Bereiche nachhaltige Mobilität, Smart Cities, Energiespeicherung und Rechenzentren. Hitachi ABB Power Grids verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, globale Präsenz und eine beispiellose installierte Basis und bringt soziale, ökologische und wirtschaftliche Werte in Einklang. Das Unternehmen verpflichtet sich einer nachhaltigen Energiezukunft mit wegweisenden und digitalen Technologien, als Partner der Wahl, um ein stärkeres, intelligenteres und um-weltfreundlicheres Netz zu ermöglichen. https://hitachienergy.com

Kontakt

Alexander Sonneck

Hitachi ABB Power Grids

+49 172 7268083

Eine E-Mail senden

Mehr erfahren [EN]