Choose your region and language

Go

Menu

Hitachi Energy styrker kraftforsyningen til Inovyn Norge

Features | Oslo, Norway | 29.02.2024 | 4 min read

Hitachi Energy skal levere et avansert kraftsystem for tilkoblingspunktet til kraftnettet som skal sikre nok stabil kraft med riktig kvalitet til Inovyn Norge sitt produksjonsanlegg for PVC i Bamble.

Hitachi Energy er tildelt en ordre med Inovyn Norge på levering av et avansert kraftanlegg bestående av et gassisolert koblingsanlegg samt vern- og kontrollanlegg. Høyspenningssystemet gjør det mulig å integrere mer ny fornybar energi i kraftforsyningen til Inovyn Norge, slik at de både kan kutte eksisterende utslipp og øke produksjonen ytterligere - med lavest mulig klimapåvirkning. 

Mer fornybar energi
Oppgraderingsprosjektet øker kapasiteten på kraftforsyningen til produksjonsanlegget til Inovyn Norge. Det petrokjemiske selskapet får et nytt, avansert kraftsystem, bestående av velprøvde Hitachi Energy-produkter, som allerede benyttes av kraftprodusenter, nettselskaper og i land- og havbasert industri over hele verden. Produktene blir satt sammen i et system og optimalisert for et effektivt samspill.

- I Hitachi Energy er vi veldig glade for å få bidra til å sikre tilgangen til fornybar energi til kraftkrevende, landbasert industri. Det gjør det mulig for industrien å redusere karbonbaserte utslipp og øke produksjonen sin uten å gjøre klimafotavtrykket større, sier administrerende direktør i Hitachi Energy, Steffen Waal. 

(KUN FORSLAG) - Produksjonen vår trenger mye elektrisitet, og stabil strømforsyning og pålitelige støttesystemer, er nøkkelen for å opprettholde og øke produksjonen vår. Det viktigste av alt, er at vi gjør det uten å øke utslippene våre tilsvarende. For å klare det er vi avhengig av pålitelige leverandører av kvalitetsløsninger, som for eksempel Hitachi Energy. Dette er et selskap med lang erfaring og historikk, og som kan følge leveransene sine gjennom hele livssyklusen deres, sier NN i Inovyn.

Ambisiøse klimamål
Petrokjemigiganten Inovyn er Europas ledende produsent av lut- og PVC og har som mål å dekarbonisere egen produksjon innen 2035. Nøkkelen til det er elektrifisering av energikrevende prosesser som i dag drives av fossilt brennstoff. Det betyr at de er avhengig av økt tilgang på mer fornybar energi, slik de får i Norge. 

Det britiske konsernet har fabrikker i åtte land, hvorav to i Grenland, nærmere bestemt på Frier Vest, som ligger på motsatt side av Frierfjorden i forhold til Herøya. Selskapet jobber også med å etablere storskala produksjon av grønt hydrogen. 

Inovyn Norge får kraften sin fra det regionale nettselskapet Lede, og har allerede signert leveringsavtale for 1 terrawatt-timer mer kraft årlig. For å kunne ta imot den økte kapasiteten og nyttiggjøre seg av kraften, må det innkommende 132 kV-anlegget på Frier Vest oppgraderes. 

Hitachi Energy har lang erfaring med levering av avanserte kraftløsninger basert velprøvde produkter og system som snakker sammen og som leverer et data i sanntid til driftssentralen. Datagrunnlaget hjelper kundene til å gjøre gode beslutninger gjennom hele anleggets levetid, for mest mulig avbruddsfri drift og lengst mulig levetid for de tekniske komponentene i kraftsystemet.

- Vi har lagt merke til at Inovyn Norge har ambisiøse klimamål for egen virksomhet, akkurat sånn som vi har i Hitachi Energy. Vi ser fram til å bli med dem på den reisen med en fremtidsrettet systemleveranse med lang levetid, høyest mulig oppetid og lavest mulige driftskostnader og minst mulig miljøpåvirkning, sier administrerende direktør Steffen Waal i Hitachi Energy i Norge. 

Banebrytende energiløsning
TGN Energy er en systemleverandør som ønsker å revolusjonere måten kraft distribueres på, slik at hele kraftsystemet blir mer fleksibelt og bærekraftig. For Revac, som er en av de største aktørene innen resirkulering av elektriske og elektroniske apparater i Europa, har TGN Energy utviklet et banebrytende energisystem som allerede i dag møter fremtidige behov.

- Revac er pionerer innen bærekraft og sirkulærøkonomi. De tar imot alt fra kjøleskap til datamaskiner og gjør dette om til nye materialer eller håndterer avfallet på en forsvarlig måte. Nå kan de gjøre dette med et innovativt kraftsystem som består av storskala lokal solenergiproduksjon og en stor batteripakke. Her står vi med begge beina i det grønne skiftet, sier administrerende direktør i TGN Energy, Tommy Bønsnæs.

Investeringen i et batterilager på 1,1 megawatt ble støttet av Enova, som bidrar med finansiering for private og bedrifter for å sikre at miljøteknologi blir tatt i bruk raskere.

- Vi var helt avhengige av støtten fra Enova for å realisere batteriløsningen. Nå fyller vi batteriet når forbruket og prisene er lave - og bruker av batteriet når vi trenger mer strøm enn det solcellene på taket produserer. I tillegg kan vi naturligvis fylle batteriet med overskuddsstrøm fra solcellene utenfor arbeidstid, sier administrerende direktør i Revac, Anders Aas.

- Vårt system sørger for at Revac sitt nye energisystem fungerer stabiliserende for det lokale kraftnettet. Energisystemet deltar i det norske reservekraftsmarkedet, slik at det ikke bare kutter kostnader, men også kan generere inntekter for Revac og bli et godt forretningscase, forteller Tommy Bønsnæs.

Vannkjølt batteri
På taket av mange av fabrikkhallene står Isola Solar sine unike, tosidige solcellepanler. Og stadig flere tak får den samme installasjonen.

- Revac får lokalprodusert strøm ved hjelp av vårt unike bifokale solanlegg. Det betyr oppreiste solcellepaneler på tak, med refleksiv membran og solstråling både på opp- og undersiden av panelet. Det sikrer høy energiproduksjon gjennom hele året, også når det ligger snø på taket, forteller Isola Solar-sjef, Pål Trygve Nilsen.

TGN Energy har valgt Hitachi Energy sitt e-meshTM PowerStoreTM Battery Energy Storage System (BESS) for å gjøre det mulig å integrere solenergien i TGN Grid styringssystem. BESS integrerer fornybar energi bak målepunktet slik at TGN Energy kan tilby tilleggstjenester, reservekraft og håndtering av forbrukstopper, som alle er med på å støtte det overliggende sentralnettet. BESS forbedrer også strømkvaliteten og reduserer reaktiv kraft, samtidig som de totale CO2-utslippene går ned.

- Hitachi Energy har levert batterilagring, konverteren som distribuerer kraften ut på nettet og et kontrollsystem som styrer samspillet mellom batteriet og konverteren. Lastflyten i hele det elektriske systemet styres av TGN sitt smarte styringssystem, sier kundeansvarlig Jim Henrik Edseth i Hitachi Energy. - Den store innovasjonen i prosjektet er vannkjølte batterier, som gjør at byggekostnadene for prosjektet blir lavere, blant annet fordi installasjonen blir mye enklere, sier han.

- Utfordringen har vært å finne gode produkter som har bidireksjonalitet for lading og utlading av batterier. Mange er fortsatt i utviklingsfasen, og vi var ute etter å finne noen som hadde velprøvde produkter allerede. Vi valgte en helhetlig løsning fra Hitachi Energy, fordi vi trygge på kvaliteten og sikkerheten knyttet til batteriene, sier Tommy Bønsnæs i TGN Energy.

Modell for fremtidens energisystem
TGN Energy bygger komplette energisystemer, som kan håndtere en komplisert elektrisk infrastruktur med flere batterier eller flere laster i deres eget skysystem, som også er tilrettelagt for handel i reservekraftmarkedet.

TGN Energy tror at Revac sitt energisystem danner modell for hvordan det moderne samfunnet skal møte endrede behov på, gjennom nye måter å produsere, overføre og forbruke strøm på, slik at nettet blir mer bærekraftig og fleksibelt.

- Denne typen energisystem vil i fremtiden være en del av bygningsmassen på alle større fasiliteter der en produserer noe og bruker mye energi. Vi kan levere modulbaserte og flyttbare løsninger, som kan plasseres der behovet i nettet er størst, sier Fredrik Andersson, teknologisjef i TGN Energy.

- Dette er definitivt starten på noe nytt. Vi har seriøse analyser som antyder et potensial på flere hundre tusen slike anlegg bare her i Europa i årene som kommer. Dette blir et vanlig syn på denne typen fabrikker i fremtiden, slår Bønsnæs fast.