Project Controller III (Service)

A Oportunidade:

Apoiar o Controller Sr na gestão da execução e acompanhamento dos projetos designados nos aspectos de planejamento e controle financeiro e contratos comerciais relacionados, garantindo a aderência ao cronograma físico financeiro e os resultados de rentabilidade estabelecidos.
Pode ser designado a vários projetos de menor porte (máximo de 5 projetos) em paralelo ao gerenciamento de 1 projeto de maior porte.

Como você causará impacto:

     

1. Fornecer suporte no desenvolvimento de propostas comerciais de projetos compatíveis com os resultados esperados nos aspectos financeiros, comerciais e fiscais, em conjunto com Gestor da área responsável pela proposta, verificando os valores orçados, fluxo de caixa e riscos de exposição.

2. Participar nas negociações em relação aos termos e condições contratuais, através do suporte com clientes, escolha da modalidades de contratos, tais como, consórcios, subcontratados, fornecedores entre outros.

3. Participar no desenvolvimento do Plano de Execução Financeira do Projeto, abrangendo todos os aspectos financeiros, comerciais e tributários, com métodos de reconhecimento de receita, processo de cobrança e de pagamento, administração do consórcio entre outros.

4. Garantir a correção das demonstrações de resultados financeiros dos projetos, bem como a exatidão do fluxo de caixa e previsão mensal / trimestral.

5. Preparar faturas de projetos, controlar as contabilizações, demonstrações financeiras e relatórios de desempenho dos projetos, bem como administrar o fluxo de caixa, assegurando ainda o cumprimento dos requisitos de financiamento do projeto quando necessário.

6. Participar na identificação de oportunidades e riscos, assegurando que todas as ações de mitigação necessárias sejam implementadas oportunamente. 

7. Garantir a atualização periódica (semanal, mensal, anual) do cronograma físico e financeiro dos projetos, avaliando as variações entre o planejado e o realizado, recomendando ações para ajustes.

8. Apoiar na condução de reinvindicações da gestão do projeto em relação aos contratos, envolvendo valores a serem cobrados, seguros, financiamentos e outros de natureza financeira, bem como monitorar o acompanhamento,  junto com o Gestor do Contrato / Projeto, do encaminhamento dos valores ao cliente, parceiros (consórcios) e fornecedores.

9. Verificar a aderência à governança corporativa, integridade, segurança, controles internos, políticas e procedimentos relacionados.

10. Suportar no atendimento de auditorias internas e externas, com o fornecimento de documentação adequada de seus projetos, conforme normas e regulamentos financeiros, contábeis e de processo, conforme demanda da ocasião.

Requisitos:

  • Formação Superior Completa preferencialmente em Ciências Contábeis ou Administração de Empresas.
  • Inglês avançado.
  • Sistema ERP SAP.
  • Conhecimento de gestão de projetos, planejamento financeiro, contabilidade e administração de custos.
  • Conhecimento no desenvolvimento de propostas comerciais e administração comercial e financeira de contratos.

#LI-LinkedIn

Ort Guarulhos, São Paulo, Brazil
Jobtyp Full time
Erfahrung Experienced
Position Finance
Vertrag Regular
Veröffentlichungsdatum 2025-06-04
Referenznummer R0094663

Über Hitachi Energy

Hitachi Energy ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich für eine nachhaltige Energiezukunft für alle einsetzt. Wir bedienen Kunden aus den Bereichen Versorgung, Industrie und Infrastruktur mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern leisten wir Pionierarbeit bei der Entwicklung von Technologien und ermöglichen den digitalen Wandel, der notwendig ist, um die Energiewende hin zu einer klimaneutralen Zukunft zu beschleunigen.

Wir beschäftigen mehr als 45.000 Menschen in 90 Ländern, die sich jeden Tag dafür einsetzen, den Status quo zu hinterfragen und ihre unterschiedlichen Hintergründe zu nutzen. Bewerben Sie sich noch heute und werden Sie Teil eines globalen Teams, das überzeugt ist: Vielfalt + Zusammenarbeit = Innovation.