Einphasige Kondensatoren für Blindleistungskompensations- und Filteranwendungen

Die Nasskondensatoren von Hitachi Energy AC sind in Größen von bis zu 1.200 kvar pro Einheit (bei 50 Hz) erhältlich und zeichnen sich durch vernachlässigbare Verluste und hohe Zuverlässigkeit aus.  Sie bestehen aus dünner dielektrischer Polypropylenfolie, die zusammen mit Elektroden aus Aluminiumfolien gewickelt wird.  Zu den für diese Kondensatoren verfügbaren Sicherungstechnologien gehören die Ausführung von intern fusionierten (CHDB), extern fusionierten (CHDE) und sicherungslosen (CHDF).

Als Imprägnierungsflüssigkeit wird eine biologisch abbaubare Kohlenwasserstoffverbindung mit ausgezeichneten elektrischen Eigenschaften verwendet. Der Behälter besteht aus oberflächenbehandeltem, hochwertigem Stahl - die Buchsen und Klemmen sind von höchster Qualität und Zuverlässigkeit.
 

Anwendungen

Warum Hitachi Energy?

  • Ausgezeichnete Erfolgsbilanz in Bezug auf Zuverlässigkeit 
  • Robust und nutzbar in den anspruchsvollsten Anwendungen
  • Alle Schmelztechnologien verfügbar
  • Alle Folientypen mit geringen dielektrischen Verlusten und langer Lebensdauer
  • Gefaltete Folienelektroden reduzieren die Teilentladung
  • Die Einheiten bestehen aus ferritischem Edelstahl und sind mit korrosionsbeständiger Farbe lackiert
  • Hervorragendes Lacksystem mit Ofenhärteprozess

Kurzinformationen zur Leistung

  CHDB intern verschmolzen CHDE extern abgesichert CHDF sicherungslos
Leistung (50 Hz) 100 - 1.200 kvar 100 - 500 kvar 300 - 1.200 kvar
Leistung (60 Hz) 100 - 1.400 kvar 100 - 600 kvar 300 - 1.400 kvar
Spannung 1 - 15 kV 1 - 20 kV 1 - 20 kV
Max. Stromstärke 180 A 60 A 180 A

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen