Dreiphasige Kondensatoren CHDTP
Dreiphasenkondensatoren für Blindleistungsfaktoranforderungen in Netzen mit Mittelspannung
Der Dreiphasenkondensator CHDTP ist eine kostengünstige Lösung für Blindleistungsanforderungen in Mittelspannung-Netzwerken.
Die Kondensatoren bestehen aus einer dünnen dielektrischen Polypropylenfolie, die zusammen mit Elektroden aus Aluminiumfolie gewickelt wird. Entladewiderstände sind integriert.
Als Imprägnierungsflüssigkeit wird eine biologisch abbaubare Kohlenwasserstoffverbindung mit ausgezeichneten elektrischen Eigenschaften verwendet. Der Behälter besteht aus oberflächenbehandeltem, hochwertigem Stahl und die Buchsen und Anschlüsse sind von höchster Qualität und Zuverlässigkeit.
Anwendungen
- Offene, metallumschlossene oder polmontierte Kondensatorbänke
- Leistungsfaktorkorrektur für Motoren und Lastzentren
- Geeignet für den Schwerlastbetrieb unter allen klimatischen Bedingungen
Warum Hitachi Energy?
- Ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei Zuverlässigkeit
- Nutzbar in den anspruchsvollsten Anwendungen
- Gefaltete Folienelektroden reduzieren die Erzeugung von Teilentladungen
- Der Behälter ist aus hochwertigem Edelstahl 304 gefertigt und bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- Nähte sind vollständig TIG-geschweißt
Kurzinformationen zur Leistung
| KHK (dreiphasig) | |
|---|---|
| Leistung | Bis zu 500 kvar |
| Spannungsbereich | 1-20 kV |
| Häufigkeit | 50-60 Hz |
| Strom | Maximal 110 A |
| Dielektrisch | Polypropylen-Folie |
| Imprägnant | Nicht-PCB |
| Entladewiderstände | Eingebaut |
| Verluste | ≤ 0,2 W/kvar einschließlich Widerstände |
| Betriebstemperatur | -10/+50°C |
| Standort | Innen- oder Außenbereich |
| Höhenlage | ≤ 1.000 mNN |
Verwandtes Angebot
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen