Thyristor-Schaltmodul Dynaswitch-L

Ultraschnelle Schaltlösung für Niederspannungskondensatoren

Dynaswitch-L ermöglicht das Hochgeschwindigkeitsschalten von Niederspannungskondensatoren durch Thyristoren. Durch eine schnelle, transiente freie Schaltung kann der Blindleistungsbedarf schnell und präzise kompensiert werden. Dies trägt dazu bei, eine gute Leistungsqualität in Netzwerken mit hochdynamischen Lasten zu gewährleisten.

Dynaswitch-L kann über eine automatische Leistungsfaktorsteuerung, ein Halbleiterrelais oder eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) betrieben werden. Es ist auch möglich, mehrere Dynaswitch-L-Module auszulösen, um eine größere Blindleistungskompensation zu erreichen. Dynaswitch-L verfügt über ein robustes und sicheres Design, ist einfach zu installieren, erfordert nur minimale Wartung und ist kompatibel mit Kondensatoren mit oder ohne Detuning-Reaktoren

Anwendungen

 Blindleistungskompensation für dynamische und schnelle Schaltlasten, z.B.:

  • Große Schweißlasten / Verteiler
  • Aufzüge und Kräne
  • Windenergieanlagen
  • Maschinen mit hoher Schaltfrequenz, z.B. Sägewerke, Tunnelbohrer etc.

Warum Hitachi Energy?
 

  • Lange und vielfältige Erfahrung im Bereich Power Quality
  • Zeiterprobte und bewährte Technologie
  • Hoher Fokus auf Produkt- und Prozessqualität
  • Robuste Produkte, geeignet für alle Arten von Umgebungen
  • Gesicherter Lebenszyklus-Support durch umfangreiches globales Netzwerk
Product image for: Thyristor-Schaltmodul Dynaswitch-L

Kurzinformationen zur Leistung

Parameter

Wert

Betriebsspannungsbereich

415 V bis 440 V

Häufigkeit

50 Hz

Nennleistung für die Ausgabehandhabung

10 kvar

25 kvar

50 kvar

Maximaler Strom

20 A

50 A

100 A

Trigger-Strom

~10 mA (12 VDC) / ~20 mA (24 VDC)

Abmessungen

156 mm x (200+50) mm + 236 mm

Gewicht

5 kg

Umgebungstemperaturbereich

-10 bis 55 °C

Schutz

Wärmeauslösung bei 80 °C mit automatischer Rücksetzung bei Kühlung

Kühlung

Natürliche Belüftung mit Kühlkörpern

Indikation

LED

Optionales Zubehör

Externe Mitteilungseinheit zur Erweiterung des potentialfreien Kontakts

Lüfter mit Abzugssteuerung (EIN/AUS)

Mehr erfahren

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen