Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Kondensatorbänke mit Niederspannung APCQ

Schützgeschaltete Kondensatorbänke für Leistungsfaktorkompensation

Die Kondensatorbanken der Serie APCQ von Hitachi Energy bieten die ideale Lösung zur Korrektur des Leistungsfaktors für industrielle und kommerzielle Netzwerke. Die Vorteile sind:

  • Lösung von Versorgungsstrafgebühren aufgrund von niedrigem cos φ 
  • Verbesserung der Energieeffizienz
  • Freigabe zusätzlicher Kapazität oder Erhöhung der Systemlast ohne zusätzliche Ausrüstung
  • Verlängerung der Lebensdauer der Infrastruktur

Anwendungen

Die APCQ-Niederspannung-Schütz-geschaltete Kondensatorbank kann in industriellen und kommerziellen Netzwerkgebäuden verwendet werden. Zu den Branchensegmenten, in denen das Produkt verwendet werden kann, gehören:

  • Bergbau 
  • Stahl
  • Chemisch
  • Zellstoff und Papier
  • Zement
  • Kunststoffe
  • Drucken
  • Lebensmittelindustrie

Warum Hitachi Energy?

Zu den APCQ-Funktionen der Niederspannung-Kondensatorbanken gehören:

  • Außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Sicherheit
  • Leistungsstark und kompakt
  • Modulares Design
  • Einfache Installation und Verwendung mit dem RVC- oder RVT-Regler 
  • Modelle für Detuning-Reaktoren verfügbar (APCQ-R)
  • Zwei Ausführungen: wandmontiert (APCQ-L) und freistehend bodenmontiert (APCQ-M/R)
  • Hitachi Energy-Kondensatortechnologie mit Trockenbauweise
  • Anschlussbereit (Hilfstransformator nicht erforderlich)

Kurzinformationen zur Leistung

  APCQ-L APCQ-M APCQ-R
Spannungsbereich 400V bei 50 Hz (andere Spannungen, konsultieren Sie uns)
Leistungsbereich Von 37,5 bis 100 kvar Von 125 bis 400 kvar in einem Gehäuse  100 bis 300 kvar in einem Gehäuse
Betriebsumgebungstemperatur -5 °C/+40 °C gemäß EN61921
Installation Wandmontage, Kabeleinführung unten Freistehender Boden, Kabeleinführung unten (oben optional)
Verbindung  Dreiphasiges, ausgewogenes Netzwerk
Schutzgrad IP23 (geschlossene Tür) – IP54 optional
Ausführung Innenbereich
Lüftung Forcierte Luftkühlung
Kondensatoren QKap-Typ
Reaktoren  -  - Trockenharz eingebettet gemäß IEC289, IEC 76. Maximale harmonische Verschmutzung: 8 % THDV mit spezifischem Spektrum

News