Kondensator-Vakuumschalter PS
Hochzuverlässige, wartungsarme Schaltlösung für Mittelspannungskondensatoreinheiten und -bänke
Die PS ist eine Produktfamilie fester dielektrischer Vakuumschalter, die für den Einsatz in Verteilersystemen bis zu 38 kV ohne Erdung geeignet sind. Die Schalter wurden speziell für Hochleistungs-Kondensatorschaltanwendungen entwickelt und gemäß IEEE C37.66 für den Betrieb unter härtesten klimatischen Bedingungen getestet.
PS-Kondensatorschalter wurden entwickelt, um die Lebenszykluskosten zu senken und den Kunden einen echten Mehrwert zu bieten. Sie verwenden äußerst zuverlässige Komponenten und Technologien, die auf der langen Erfahrung von Hitachi Energy basieren. Neben der zuverlässigen Vakuumunterbrechungstechnologie verwendet der Schalter einen sehr wartungsarmen Magnetaktuator. Die Isolierung für die PS-Schalter besteht aus fortschrittlichem „hydrophobem cycloaliphatischem Epoxidharz“ (HCEP). Dieses Material verleiht der Isolierung hydrophobe Eigenschaften und lässt die Feuchtigkeit nicht den Kriechweg beeinträchtigen, wodurch es sich ideal für staubige und verschmutzte Umgebungen eignet.
PS-Schalter sind in ein- und dreiphasigen Konfigurationen erhältlich. Einphasige Modelle sind mit einer Nennspannung von 15, 17 und 25 kV erhältlich, während dreiphasige Modelle zusätzlich zu diesen Nennwerten auch für 38 kV erhältlich sind.
Anwendungen:
Wird zum Einschalten von Kondensatoren verwendet –
- Polmontierte Kondensatorbänke
- Offene Rack-Kondensatorbänke (Mittelspannung)
- Metallumschlossene Kondensatorbänke
Neben den Kondensatorbänken von Hitachi Energy können PS-Vakuumschalter auch in OEM-Lösungen verwendet werden, die in Komponenten und Steuerungen von Drittanbietern integriert sind.
Warum Hitachi Energy?
Die PS-Serie der Vakuumschalter von Hitachi Energy bietet Kunden folgende Vorteile:
- Bewährte Technologie
- Zuverlässiges Vakuumdielektrikum
- Kein Risiko von Leckagen oder Verunreinigungen (wie z. B. ölisolierte Schalter)
- Weniger bewegliche Teile
- Wartungsarmes Design
- Lange Lebensdauer, mit garantierten > 50.000 gepaarten Operationen
- Kompatibilität mit allen Arten von Komponenten von Drittanbietern und der Mehrheit der Steuerungen
- Verschiedene Optionen für Steuerspannung, Ausgangskontakte und Klemmendesigns gemäß globalen Standards
- Gesicherte Unterstützung nach dem Verkauf auf der ganzen Welt
Kurzinformationen zur Leistung
| Modell | PS15 | PS17 | PS25 | PS36 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaltertyp | Phase | 1 und 3 | 1 und 3 | 1 und 3 | 3 |
| Maximale maximale Nennspannung, 50/60 Hz Nicht geerdet, von Linie zu Linie |
kV rms | 15.5 | 17.5 | 25 | 38 |
| Impuls-Widerstandsspannung Leitung-zu-Erde |
kV BIL | 125 | 150 | 125 und 150 | 200 |
| Kapazitiver Schaltstrom, 50/60 Hz | A | 200 und 400 | 400 | 200 | 300 |
| Kurzzeit-symmetrische Widerstandsfähigkeit gegen Strom 1,0 Sekunden |
A | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Nominale Öffnungs-/Schließzeit | m Sek. | 100 | 100 | 100 | 220 |
| Mechanische Belastbarkeit (gepaarte Operationen) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | |
| Restrike-Kategorie nach IEEE37.66 | Klasse | C2 | C2 | C2 | C2 |
| Steuerspannungsbereich | |||||
| 48V DC | V | 36 bis 60 | 36 bis 60 | 36 bis 60 | Nicht zutreffend |
| 110/120 V AC (50/60 Hz) oder V DC | V | 90 bis 130 | 90 bis 130 | 90 bis 130 | 90 bis 130 |
| 240 V AC (50/60 Hz) | V | 205 bis 265 | 205 bis 265 | 205 bis 265 | 205 bis 265 |
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen