Metallgehäuse-Kondensatorbanken EMPAC
Feste, mit Metall umschlossene Blindleistungskompensationsbank für Umspannwerke und Windparks
Die EMPAC ist eine metallumschlossene feste Kondensatorbank, die installiert ist, um eine feste kapazitive Blindleistungskompensation bereitzustellen. Die EMPAC verbessert die Qualität der Stromversorgung und den effizienten Betrieb des Systems. Seine Installation hat andere vorteilhafte Auswirkungen auf das System, wie z. B.: Verbesserung der Spannung an der Last, bessere Spannungsregelung, Reduzierung von Verlusten und Reduzierung von Investitionen in die Übertragung.
Anwendungen
- Dank seines kompakten Designs für Anwendungen mit wenig Platz geeignet
- Verfügbar für Innen-/Außeninstallation
- Je nach Kundenbedarf mit und ohne SF 6 Leistungsschalter erhältlich
- Anwendungen bis zu 36 kV
Warum Hitachi Energy?
Die Kondensatorbank EMPAC ist mit Folgendem ausgestattet:
- Kompaktes Design für eine kleine Stellfläche und Höhe
- Vollständig geschlossenes Design zum Schutz spannungsführender Teile. Zum persönlichen Schutz ist immer ein Verriegelungsschema zwischen Leistungsschalter und Erdungsschalter vorhanden. Live-Leitungsanzeigen sowie ein integriertes Verriegelungsschema sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
- Gleiche Grundfläche und gleiches Volumen im Falle einer Mvar-Erweiterung (innerhalb desselben Gehäuses)
- Sehr einfache Handhabung und Anheben. Keine zusätzliche Montage vor Ort erforderlich.
- SF 6-Trennschalter mechanisch versetzt für synchronisiertes Schalten bei kritischen Schalttransienten (optional)
- Sehr einfacher Austausch von Bauteilen bei Störung
Kurzinformationen zur Leistung
| EMPAC | |
|---|---|
| Nennspannung | Von 1 kV bis 36 kV |
| Maximale Ausgabe | 10,6 MVAr bei 24 kV/16 MVAr bei 36 kV |
| Kondensator-Konfiguration | Doppelstern/Einzelstern (auf Anfrage) |
| IP-Bewertung | IP23 - IP44 |
| Häufigkeit | 50 oder 60 Hz |
| Standard | IEC oder gleichwertig |
| Standort | Innen- oder Außenbereich |
| Temperatur | -25 °C / 55 °C |
| Kurzschlussstrom | 40 kA für 1s |
| Leistungsschalter | SF 6 - 3-polig |
| Einschaltreaktoren | Epoxi-Harzguss |
| Stromwandler | Epoxi-Harzguss - X/5 A |
| Erdungsschalter | Luftisolierung |
| Optional | Schnelle Ablassreaktoren Anzeige der Live-Leitung Schutzrelais |