Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Metallgehäuse-Kondensatorbanken SIKAP

Werkseitig montierte, vollständig isolierte Festbank

Die SIKAP Metallkondensatorbank ist ein vollständig isoliertes und festes Blindleistungskompensationssystem. Das Gehäuse deckt die spannungsführenden Teile ab und schützt die Bank vor einem Kurzschluss aufgrund externer Ursache, es erhöht auch die persönliche Sicherheit. 

Die SIKAP-Reihe besteht aus einphasigen Kondensatoreinheiten, die in feuerverzinkten Stahlgestellen montiert sind.  Die Einheiten sind in Reihe und parallel geschaltet, um die gewünschten Spannungs- und Leistungswerte zu erreichen.

Anwendungen

Feste Kompensation in einer Vielzahl von Installationen, die Klimabedingungen zwischen -40 °C und +40 °C abdecken. 
 

Warum Hitachi Energy?

Die Kondensatorbank SIKAP wird mit folgenden Komponenten geliefert:

  • Kompaktes Aluminiumgehäuse, das alle spannungsführenden Teile abdeckt 
  • Imprägnierte Kondensatoren von Hitachi Energy mit langer Lebensdauer und geringen Verlusten
  • Standardmäßig mit Unwuchtstromtransformator geliefert, wenn YY angeschlossen
  • Kann bei Bedarf mit Dämpfungsreaktor ausgestattet werden
  • Kein zusätzlicher Zaun erforderlich
productImage.imageAlt

Kurzinformationen zur Leistung

SIKAP   
Spannungsbereich 1 - 33 kV
Standort Innen- oder Außenbereich
Umgebungstemperatur -10/45 °C
Bemessungsfrequenz 50 - 60 Hz
Isolationsstufe

≤ 12 kV 20/60 kV BIL
12 kV 28/75 kV BIL
24 kV 50/125 kV BIL
33 kV 70/170 kV BIL

Gehäuse Netz umschlossen/metallumschlossen
Metallgehäuse CRCA-Dicke 1,6 mm
IP IP2x /IP4x/IP5x

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen