Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Passive Filterlösung für offene Racks zur Reduzierung von Oberwellen in Mittel- und Hochspannungsnetzwerken

Moderne elektrische Geräte stellen strenge Anforderungen an die Spannungsstabilität und die Leistungsqualität.

Das elektrisches Netz kann nur eine begrenzte Menge an Oberwellen und anderen elektrischen Störungen tolerieren. Durch den Einbau passiver Oberwellenfilter in Mittel-/Hochvoltnetze können mehrere Vorteile erzielt werden:

  • Höherer Leistungsfaktor, verbesserte Spannungsstabilität und geringere Netzwerkverluste 
  • Filtern von Oberwellen im System auf akzeptable Werte
  • Verringerung von Resonanzproblemen und Verstärkung elektrischer Störungen

Ein „sauberes“ Netzwerk erzeugt eine deutlich geringere Belastung der Ausrüstung und verlängert ihre Lebensdauer. Dies führt zu niedrigeren Wartungskosten und den Kosten für den Austausch abgenutzter Geräte.

Passive Oberwellenfilter von Hitachi Energy sind die ideale Lösung, um Mittel-/Hochspannungsnetzwerke effizienter und störungsfreier zu machen. 

Anwendungen

Alle kleinen und großen Mittel-/Hochvolt-Versorgungs- und Industrieanlagen, in denen Oberwellen gefiltert werden müssen.
 

Warum Hitachi Energy?

  • Kompetenz zur Unterstützung von Filterprojekten von Anfang bis Ende. Während des gesamten Projektverlaufs konzentrieren wir uns auf die Zusammenarbeit und den Dialog mit dem Kunden, damit die bestmögliche Lösung ausgewählt und erreicht wird.
  • Messung und Analyse des Oberschwingungsgehalts im Raster zur Entwicklung der idealen Lösung
  • Die effizienteste Lösung zur Reduzierung von Oberwellen ist die Auswahl zwischen verschiedenen Filterlösungen
  • Liefert Komplettpakete einschließlich Kondensatoren, Reaktoren, Widerstände und Instrumententransformatoren
  • Umfassende Erfahrung im Filterfeld führt zu Designs, die einen zuverlässigen Betrieb in allen Klimazonen bieten, von der arktischen Kälte bis zur tropischen Hitze

Kurzinformationen zur Leistung

Modelle BP, HP oder C
Spannung 1-550 kV
Leistung >3 Mvar
Grundfrequenz 50 oder 60 Hz
Frequenz der Abstimmung Optional
Installation Innen- oder Außenbereich
Kondensatoren CHDB, CHDE, CHDF
Reaktor Luft- oder Eisenkern

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen