Metallgehäuse-Kondensatorbänke MMCB
Blindleistungskompensationssystem mit modularen festen oder mehrstufigen Schaltkondensatorschritten, die einen voreingestellten Leistungsfaktor kompensieren können
Das MMCB ist ein werkseitig montiertes und getestetes Blindkompensationssystem mit modularen festen oder geschalteten Kondensatorschritten, das automatisch eine einzelne Last oder das Netzwerk kompensiert, um einen voreingestellten Leistungsfaktor beizubehalten. Der MMCB ist eine „One-Stop-Shop“-Lösung, die aus einem integrierten Paket aus dem Premium-Sortiment an Primär- und Sekundärgeräten von Hitachi Energy besteht.
Anwendungen
Der MMCB kann verwendet werden, um den Leistungsfaktor zu verbessern, den Spannungspegel zu erhöhen und Oberwellen sowohl für Versorgungsunternehmen als auch für industrielle Anwender zu mildern, einschließlich Bergbau, Zellstoff und Papier, Chemie, Petrochemie, Windparks, Kunststoffe und Schwerindustrie.
Warum Hitachi Energy?
Die Kondensatorbank MMCB wird geliefert mit:
- Schutzeinrichtungen sind eingebaut (Sonderschutz auf Anfrage)
- Das Premium-Komponentensortiment von Hitachi Energy
- Werkseitig getestet
- Integriertes Design der primären und sekundären Ausrüstung
- Verschiedene Gehäusetypen für eine Vielzahl von Anwendungen
- Vollständig geschlossenes Design zum Schutz spannungsführender Teile
- Flexibilität in der Auswahl an verfügbaren Optionen für unterschiedliche Anwendungen
- Erdungsschalter mit bis zu 5 Positionen für Zugangswartung
Kurzinformationen zur Leistung
MMCB |
|
| Spannung | 1-36 kV |
| Leistung | Basierend auf dem angeforderten Design |
| Typ | Bremskondensatorbank Bandpassfilter - Detuned Filterbank - Abgestimmte Filterbank |
| Standort | Innen- oder Außenbereich |
| Schutzgrad | Maximale IP54 |
| Lüftung | Lüfter- oder Druckluftkühlung |
| Bank-Konfiguration | Fest oder geschaltet |
| Schutz | Überstrom, Unwuchtstrom, Erdschluss, Masseanschluss, Überspannungen (auf Anfrage) |