Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Mobiles Blindleistungskompensationssystem mit modularen festen oder mehrstufigen Schaltkondensatorschritten, die einen voreingestellten Leistungsfaktor kompensieren können

Die mobilen Kondensatorbänke sind ein werkseitig montiertes und getestetes reaktives Kompensationssystem mit modularen festen oder geschalteten Kondensatorschritten, die automatisch eine einzelne Last oder das Netzwerk kompensieren, um einen voreingestellten Leistungsfaktor beizubehalten. Die Kondensatorbank ist auf einem Anhänger montiert und kann von einer Umspannstation zu einer anderen bewegt werden.
 

Anwendungen

Die mobile Kondensatorbank kann für saisonale Belastungen im Netz (z. B. in der Landwirtschaft und in bestimmten Branchen), während der Wartung der vorhandenen Kondensatorbank oder wenn die erforderliche Blindleistung während der Spitzenbelastungszeit höher ist als die installierte Mvar-Anlage verwendet werden.
 

Warum Hitachi Energy?

  • Das Premium-Komponentensortiment von Hitachi Energy
  • Werkseitig getestet
  • Integrierte Konstruktion der primären und sekundären Ausrüstung
  • Verschiedene Gehäusetypen für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Bewährtes Hitachi Energy-Design zur Senkung der Lebenszykluskosten
  • Vollständig geschlossenes Design zum Schutz spannungsführender Teile
  • Typgeprüftes Sammelschienensystem bei ausgewählten Modellen
  • Modulare Bauweise und leicht erweiterbar
  • Umsetzbare Anlage – kann bei sich ändernder Anlagennachfrage verschoben werden
  • Flexibilität in der Auswahl an verfügbaren Optionen für verschiedene Anwendungsarten

Kurzinformationen zur Leistung

Mobile Kondensatorbank   
Spannung Bis zu 36 kV
Maximale Ausgabe ≤ 20 Mvar
Häufigkeit 50 oder 60 Hz
Standort Innen- oder Außenbereich
Umgebungstemperatur -40/ +55≤oC
Höhenlage <1000 m über Meer
Luftfeuchtigkeit  Max. 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Isolationsstufe ≤ 12 kV 28/75 kV BIL
≤ 12 kV - 17,5 kV 38/95 kV BIL
≤ 17,5 kV - 24 kV 50/125 kV BIL
≤ 24 kV - 36 kV 70/170 kV BIL
Kurzschlussstrom Bis zu 50 kA für 1 Sekunde
Bankkonfiguration Fest, geschaltet, ein- oder mehrschrittig
Standards IEC, ANSI, IEEE und CSA

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen