Motor-Überspannungsschutz MSP
Begrenzung der Isolationsspannung, die dem zu schützenden Gerät auferlegt wird
Die Motor-Überspannungsschutzbank (MSP) bietet Schutz vor Isolationsfehlern für Motoren, andere rotierende Maschinen und Trockentransformatoren. Dies gewährleistet den kontinuierlichen Betrieb der Anlage, der elektrischen Anlage und des Herstellungsprozesses.
Die primäre Funktion der MSP-Motor-Überspannungsschutzbank besteht darin, die Wicklungsisolierung des zu schützenden Geräts zu schützen. Stationsklasse und Metalloxid-Blitzableiter wirken, um die maximale Spannung an der Vorrichtung in einer vorbestimmten Größe zu begrenzen. Speziell entwickelte Überspannungskondensatoren, die parallel mit den Ableitern verbunden sind, steuern die Anstiegsrate der resultierenden Überspannung. Die Kombination aus Überspannungsableitern und Überspannungskondensatoren dient dazu, die Spannung der Abbiegeisolierung auf das zu schützende Gerät zu begrenzen.
Anwendungen
- Motoren und Generatoren mit Hochspannung
- Trockentransformatoren
- Motorsteuergeräte
- Schaltanlage Mittelspannung
Warum Hitachi Energy?
- Hohe transiente Überspannungsfestigkeit
- Geringe Betriebsverluste
- Lange Lebensdauer
- Ganzfilm-Einheiten mit einer nicht-PCB vollständig biologisch abbaubaren dielektrischen Flüssigkeit
- Vereinfachte externe Verbindungen
- Kompaktes modulares Gehäuse
- An die Kundenbedürfnisse anpassbar
Kurzinformationen zur Leistung
| MSP | |
|---|---|
| Spannungsbereich | 1-24 kV |
| Gehäuse | NEMA 3R |
| Temperaturbereich | -50 °C BIS 60 °C |
| Imprägnant | Nicht-PCB |
| Entlassungszeit | 5 Minuten |