Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Videos

Generatorleistungsschalter (GCB)

Hitachi Energy Generatorleistungsschalter HVS-63S

GCB-System mit innovativer integrierter Überwachung

Erschütterungssicher?

Der weltweit leistungsstärkste GCB, HEC 9, und der kompakte GCB in offener Bauweise, HVR-63, wurden auf Herz und Nieren geprüft, wobei die standardmäßigen seismischen Qualifikationsstufen (1 g) verdoppelt wurden.

Häufig gestellte Fragen zum Generatorleistungsschalter (GCB), Überwachung

Aufgezeichnet auf der ABB Power and Automation World 2012 in Houston, Texas.

Video ansehen

Schlanke, saubere Produktionsmaschine

Das preisgekrönte Hitachi Energy GCB-Werk in der Schweiz hat mit einer Verdopplung der Produktionskapazität, Halbierung des Platzbedarfs und einer Verkürzung der Produktionszeit von 3 Wochen auf 2 Tage einen neuen Maßstab für schlanke Produktion gesetzt.

Video ansehen

Immer einen Schritt voraus mit den GMS600-Überwachungssystemen von Hitachi Energy

GMS600 ist das Überwachungssystem der nächsten Generation von Hitachi Energy für Generatorleistungsschalter (GCB) zur Erhöhung der Zuverlässigkeit von Kraftwerken.

Video ansehen