Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

EconiQ™ - Eco-efficient High Voltage Portfolio

EconiQ® umweltfreundliches Hochspannungsportfolio

Econiq

Beschleunigung des Übergangs zu einer CO2-neutralen Energiezukunft

EconiQ, unser umweltfreundliches Portfolio für Nachhaltigkeit, verwendet bahnbrechende Technologie ohne Schwefelhexafluorid (SF6), die nachweislich den CO2-Fußabdruck während des gesamten Lebenszyklus signifikant reduziert.

Unsere Roadmap für das EconiQ™ Hochspannungsportfolio demonstriert die Skalierbarkeit unserer Technologie, die es Kunden und der Industrie ermöglicht, schnell zu ökoeffizienten Lösungen überzugehen. Wegweisende Technologien wie EconiQ™ sind heute mehr denn je erforderlich, um eine nachhaltige Energiezukunft voranzutreiben.

hitachi-energy-econiq-10-years-significant-reduction-v2-600x506

Roadmap des EconiQ™ Hochspannungsportfolios

Roadmap des EconiQ™ ökoeffizienten Hochspannungsportfolios

Unser Angebot

Häufig gestellte Fragen

EconiQ ist das umweltfreundliche Portfolio von Hitachi Energy für Nachhaltigkeit, bei dem Produkte, Dienstleistungen und Lösungen nachweislich außergewöhnliche Umweltleistungen erbringen. Es trägt zu einer nachhaltigen Energiezukunft bei und beschleunigt die Energiewende.

Das EconiQ Hochspannungsportfolio eliminiert Schwefelhexafluorid (SF6) mit zuverlässigen und skalierbaren Lösungen für die geringste CO2-Bilanz. EconiQ-Produkte behalten die gleiche Größe bei und sind genauso zuverlässig wie das herkömmliche SF6-Pendant und reduzieren gleichzeitig den CO2-Fußabdruck während des gesamten Produktlebenszyklus erheblich. 

Hitachi Energy verwendet für sein Hochspannungsportfolio eine Vielzahl von umweltfreundlichen Gasgemischen als Alternative zu SF6. Das Gasgemisch ist in seiner einfachsten Form einfach eine Kombination aus Kohlendioxid (CO2) und Sauerstoff (O2). Für kompakte, metallumschlossene Schaltanlagen fügen wir einen kleinen Prozentsatz eines Fluornitrils hinzu, das dazu beiträgt, die Widerstandsfähigkeit noch weiter zu erhöhen. Alle Gasgemische, die wir verwenden, eliminieren praktisch das Global Warming Potential (GWP) des Isoliergases im Vergleich zu SF6 und tragen dazu bei, über den gesamten Produktlebenszyklus eine minimale CO2-Bilanz des EconiQ-Produkts zu erreichen. Das Gasgemisch bietet folgende Vorteile:

  • Es ermöglicht dem Hochspannungsgerät, die gleiche Kompaktheit wie SF6 beizubehalten.
  • Dramatische Verringerung auf den geringstmöglichen CO2-Fußabdruck: Das GWP von SF6 wird eliminiert und die Größe und das Gewicht der Ausrüstung bleiben gleich – und das alles bei gleicher Leistungsfähigkeit und Nennleistung wie bei herkömmlicher SF6-Schaltanlagentechnologie, einschließlich des Schaltens von Kondensatorbänken und Induktoren
  • Skalierbar auf jede erforderliche Spannung
  • Standardisierte Gashandhabungspraktiken und Schulung ähnlich wie SF6, um einen reibungslosen und nahtlosen Übergang zu den neuen Geräten zu gewährleisten
  • Weit verbreitete Akzeptanz in der gesamten Branche, was zu überlegenen Skaleneffekten für Hilfsgeräte und positiven Netzwerksynergien führt

EconiQ-Produkte werden nach denselben Standards getestet und haben die gleiche Leistung wie die gleich bewerteten SF6-Produkte. Jedes Produkt muss strenge Typenprüfungen bestehen und jede Produktionseinheit wird einer Werksabnahmeprüfung unterzogen. Was EconiQ-Produkte auszeichnet, ist die überlegene Umweltleistung. Das EconiQ-Hochvolt-Portfolio enthält kein SF6 und hat nachweislich über den gesamten Lebenszyklus mehr als die Hälfte der CO2 -Äquivalentemissionen erreicht. Hitachi Energy entwickelt seit über 10 Jahren umweltfreundliche Technologien und verfügt über die längste Erfahrung im Feld mit SF6-Alternativen auf dem Markt. 

Das neue EconiQ GIS verwendet ein bahnbrechendes alternatives Dämmgasgemisch, das seinen CO2-Fußabdruck im Vergleich zu SF6 erheblich reduziert. Der EconiQ GIS basiert auf dem bewährten Design von Hitachi Energy und behält die gleiche Größe bei wie die herkömmliche SF6-basierte Lösung.

Downloads

Außergewöhnliche Lösungen für die Umwelt
Technisches Referenzhandbuch für Hochspannungsgeräte mit C4-FN-Gemischen
Ersetzen von SF6 in Hochspannungs-Infografik

Related articles