Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Unterbrechungsschalter Sentinel ™ (CBS)

Das CBS überwacht den Verschleiß der Unterbrecher, die Integrität des SF 6-Gassystems, des mechanischen Leistungsschaltersystems, des elektrischen Steuersystems und der Hilfsgeräte. Es besteht aus einer modularen Mikroprozessoreinheit und Sensoren. Das CBS ist für alle Deadtank-Trennschalter von Hitachi Energy verfügbar. Auf Anfrage können Installationskits auch für Hitachi Energy GIS- und Live-Tank-Schutzschalter bereitgestellt werden.  Die aktuelle Firmwareversion ist 3.61.
 

CBS Lite ™

Das CBS Lite ist für Anwendungen vorgesehen, die High-End-Überwachungsfunktionen in einem kostengünstigen Paket erfordern. Der CBS Lite bietet die gleiche Funktionalität wie der reguläre CBS, mit der Ausnahme, dass der Kontaktweg simuliert und nicht gemessen wird. Das CBS Lite wird sowohl für die Installation an Hitachi Energy- als auch an Nicht-Hitachi Energy-Eindruck-SF 6-Leistungsschaltern angeboten.  Die aktuelle Firmwareversion ist 3.61.
 

CBS Lite CSA ™

Die CBS Lite CSA ist eine Variante der CBS Lite. Wie beim Lite kann der CBS Lite CSA sowohl in Hitachi Energy- als auch in Nicht-Hitachi Energy-Eindruck-SF 6-Leistungsschaltern installiert werden. Der Unterschied zwischen den beiden Produkten ist der Austausch der Heizungsüberwachung durch 3 Spulensignaturanalyseeingänge.  Die aktuelle Firmwareversion ist 3.57.
 

CBS-F6®

Der CBS-F6 Gasmonitor ist für Anwendungen vorgesehen, die nicht die volle Überwachungsfähigkeit des vorhandenen CBS oder CBS Lite erfordern. Es bietet die gleichen Algorithmen, die heute im CBS-Gerät verwendet werden, überwacht jedoch strikt den Gasdruck, die Temperatur und den temperaturkompensierten Druck. Das CBS-F6 kann auf alle mit SF6 gefüllten Schaltanlagen angewendet werden, sowohlauf  Hitachi Energy als auch auf Nicht-Hitachi Energy .  Die aktuelle Firmwareversion ist 3.53.
 

Anwendungen

Die CBS-Gerätelinie überwacht bis zu drei separate Gaszonen und liefert temperaturkompensierte Druckdaten entweder drahtlos an einen entfernten Standort oder lokal am Schalter.  Die CBS-Geräte funktionieren an allen folgenden Geräten:

  • CBS, CBS lite und CBS F6: Hitachi Energy SF 6 Leistungsschalter (Tottank, stromführender Tank, Hybrid, GIS)
  • CBS lite: Jede Marke von SF 6 OEM-Leistungsschaltern (Tottank, stromführender Tank, Hybrid, GIS)
  • Inklusive Band- und unabhängiger Stangenbetätigung
  • Jede Art von Mechanismus
  • Jede Art von Schutzschalteranwendung (Leitungsschaltung, Reaktorschaltung usw.)

Warum Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy ist der einzige Anbieter, der eine wirklich vollständige End-to-End-Lösung anbietet: vom Gerät und den entsprechenden Engineering-Services bis hin zu einem risikobasierten Asset-Management-System im gesamten Maßstab.
  • Die CBS-Familie bietet Lösungen für alle Arten und Anwendungen von Hochspannung-Leistungsschaltern jeder Marke. Somit kann es direkt für Flottenüberwachungsanwendungen verwendet werden.
  • Unsere Geräteüberwachungspakete bieten eine „Smart Grid“-konforme Lösung, die kontinuierlich den Zustand eines Leistungsschalters überwacht. Unsere Geräte sind als werkseitig installierte Option oder als Nachrüstung vor Ort erhältlich.
  • Wir verfügen über fachkundiges technisches Personal, das Kunden von der Bewertung über die Installation bis hin zum Benutzerprozess unterstützt.
Product image for: Unterbrechungsschalter Sentinel™ (CBS)
Funktionen
 

CBS

CBS Lite

CBS Lite CSA

CBS-F6

Integrität des SF 6 -Gassystems überwachen  

1 oder 3 Zonen

3 Zonen

3 Zonen

3 Zonen

Überwachung des Status von Schließ-/Auslösespulen und Hilfsschaltern  

x

x

x

 
Überwachungsmechanismus Ladesystem  

x

x

x

 
Überwachung des Betriebs von Schrank- und Tankheizungen  

x

x

   
Notieren Sie Phasenströme, Fahreigenschaften, Betriebszeiten und die Anzahl der Vorgänge des Leistungsschalters  

x

x**

x**

 
Erfassung der kurz- und langfristigen Vorgeschichte des Drucks, der Temperatur und des temperaturkompensierten Drucks  

x

x

x

x

Protokollierung von Vorgängen, Alarmen, Motorstarts und Thermostatbetrieb  

x

x

x

 
Verschleiß der Lichtbogenkontakte und Düsen des Unterbrechers bestimmen  

x*

Nur I2t

Nur I2t

 
Modbus, DNP3.0 Serielle Kommunikation  

Ja

Ja

Ja

Ja

Modbus, DNP3.0 Ethernet-Kommunikationsplatine  

Extern

Extern

Extern

Extern

Verwandtes Angebot