Kondensator-Spannungswandler CPB (72–800 kV)
Erstklassiges CVT für Langzeitleistung und Zuverlässigkeit
Der Kondensator-Spannungswandler CPB ist für die Verbrauchsmessung und den Schutz in Hochspannungsnetzen konzipiert.
Er ist einphasig ausgelegt und für die Verbindung zwischen Phase und Erde in Netzen mit isoliertem oder direkt geerdetem Sternpunkt bestimmt. Die hochwertige, hochmoderne, automatisierte Fertigung der Kondensatorelemente sorgt für eine gleichbleibende Qualität, die eine langfristige Zuverlässigkeit und Leistung gewährleistet. Aufgrund der optimierten Anteile des gemischten Dielektrikums unterliegen die Kondensatorelemente einer geringen elektrischen Belastung bei hoher Stabilität unter extremen Temperaturschwankungen.
Der CPB ist mit 72 kV bis 800 kV verfügbar. Er hält einem breiten Spektrum von wechselnden Bedingungen stand, einschließlich Polar- und Wüstenklima.
Anwendungen
- Verbrauchsmessung
- Schutzrelais
- Systemsteuerung und Anzeige des Leistungsflusses
- Übertragung mit Trägerfrequenzanlage
Warum Hitachi Energy?
- Zuverlässig
- Die niedrige Spannungsbelastung innerhalb der Kondensatorelemente gewährleistet ein sicheres und zuverlässiges Produkt.
- Hitachi Energy bietet die effizientesten Ferroresonanz-Dämpfungssysteme auf dem Markt. Die Dämpfungstechnologie von Hitachi Energy garantiert eine sichere und stabile Eliminierung der Ferroresonanz bei allen Frequenzen und Spannungen bis zum Nennspannungsfaktor.
- Genau
- Gute Genauigkeit unter allen Betriebszuständen, unabhängig von Temperatur-, Frequenz-, Spannungs- und Lastschwankungen.
- Gemischtes Dielektrikum (Polypropylen und Papier) in einzigartigen Proportionen, das weitaus stabiler gegenüber Temperaturschwankungen ist als andere gemischte Dielektrika und dem CPB eine erstklassige Genauigkeitsstabilität verleiht.
- Flexibel
- CPB wird im Werk für die Last- und Genauigkeitsklasse gemäß den Spezifikationen konzipiert und eingestellt.
- Die umfassende Erfahrung und das Fachwissen von Hitachi Energy helfen, eine optimale Lösung zu finden.
Kurzinformationen zur Leistung
| CPB | ||
|---|---|---|
| Installation | Außenbereich | |
| Design | Kondensatortyp, entspricht IEC | |
| Isolierung CVD EMU |
Aluminiumfolie/Papier/Polypropylen-Folie, synthetisches Öl Papier – Mineralöl |
|
| Höchste Spannung für Ausrüstung | kV | 72 - 800 |
| Spannungsfaktor (Vf) | Bis zu 1,9/8 Std. | |
| Isolatoren | Porzellan/Silikonkautschuk | |
| Kriechweg | mm/kV | > 25 Länger auf Anfrage |
| Umgebungstemperatur | ºC | -40 bis +40 Sonstige auf Anfrage |
| Design-Höhe | m | Maximal 1000 Sonstige auf Anfrage |
Zugehöriges Angebot
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen