TVI ist ein SF6-gasisolierter induktiver Spannungswandler, der für Verbrauchsmessung und Schutz in Hochspannungsnetzen gebaut wurde. Der TVI ist für Spannungen bis zu 420 kV ausgelegt.
Spannungswandler TVI (72,5–420 kV)
Gasisolierte Messwandler zur Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Sowohl für die Messung als auch für den Schutz geeignet
- Magnetkerne aus laminiertem Stahl mit orientiertem Korn und einer hohen Durchlässigkeit
- Wicklungen aus elektrolytischem Kupfer
- Sicherheitszuschlag für normale Windlasten, Beanspruchung durch Leiter und seismische Kräfte
- Fernkontrolle des internen Isolationsniveaus mittels eines Manometers mit Alarm- und Sperrschwelle
- Eine Druckentlastungseinrichtung schützt das Gerät vor innerem Überdruck
Anwendungen
- Verbrauchsmessung
- Schutzrelais
- Systemsteuerung und Anzeige des Leistungsflusses
Warum Hitachi Energy?
Der TVI bietet dank der Verwendung von SF6-Gas und eines Verbundisolators mehrere Vorteile:
- Explosionsgeschützte Ausführung
- Verfügbar mit einem gasisolierten Trennschalter für mehr Flexibilität im Betrieb
- Fehlende Teilentladung
- Dielektrisches Mittel, das keiner Alterung unterliegt
- Höhere Leistung in sehr stark verschmutzten Umgebungen
- Wartungsfrei
- Lebenszyklus von 30 Jahren
Kurzinformationen zur Leistung
| TVI | |
|---|---|
| Installation | Außenbereich |
| Design | Selbsttragender unterer Kern |
| Isolierung | SF6-Gas |
| Höchste Spannung für Ausrüstung | 72,5–420 kV |
| Bemessungs-Stehwechselspannung | Bis zu 630 kV |
| Stehblitzstoßspannung | Bis zu 1.425 kV |
| Isolatoren | Verbundwerkstoff |
| Umgebungstemperatur | -50 °C bis +40 °C (Standard) |
| Verschmutzungsgrad | IV (sehr stark) |
| Genauigkeit | Erfüllt alle IEC und IEEE Mess- und Schutzklassen |