Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Kondensator-Spannungswandler TYD (126–550 kV)

Erstklassiges CVT für Langzeitleistung und Zuverlässigkeit

Der Kondensator-Spannungswandler TYD ist für die Verbrauchsmessung und den Schutz in Hochspannungsnetzen konzipiert.

Er ist einphasig ausgelegt und für die Verbindung zwischen Phase und Erde in Netzen mit isoliertem oder direkt geerdetem Sternpunkt bestimmt. Die hochwertige, hochmoderne, automatisierte Fertigung der Kondensatorelemente sorgt für eine gleichbleibende Qualität, die eine langfristige Zuverlässigkeit und Leistung gewährleistet. Aufgrund der optimierten Anteile des gemischten Dielektrikums unterliegen die Kondensatorelemente einer geringen elektrischen Belastung bei hoher Stabilität unter extremen Temperaturschwankungen.

Der TYD ist mit 126 kV bis 550 kV verfügbar. Er hält einem breiten Spektrum von wechselnden Bedingungen stand, einschließlich Polar- und Wüstenklima.

Anwendungen

  • Verbrauchsmessung
  • Schutzrelais
  • Systemsteuerung und Anzeige des Leistungsflusses

Warum Hitachi Energy?

  • Zuverlässig
    • Die niedrige Spannungsbelastung innerhalb der Kondensatorelemente gewährleistet ein sicheres und zuverlässiges Produkt. 
    • Hitachi Energy bietet die effizientesten Ferroresonanz-Dämpfungssysteme auf dem Markt. Die Dämpfungstechnologie von Hitachi Energy garantiert eine sichere und stabile Eliminierung der Ferroresonanz bei allen Frequenzen und Spannungen bis zum Nennspannungsfaktor.
  • Genau
    • Gute Genauigkeit unter allen Betriebszuständen, unabhängig von Temperatur-, Frequenz-, Spannungs- und Lastschwankungen.
    • Gemischtes Dielektrikum (Polypropylen und Papier) in einzigartigen Proportionen, das weitaus stabiler gegenüber Temperaturschwankungen ist als andere gemischte Dielektrika und dem TYD eine erstklassige Genauigkeitsstabilität verleiht.
  • Flexibel
    • TYD wird im Werk für die Last- und Genauigkeitsklasse  gemäß den Spezifikationen konzipiert und eingestellt.
    • Die umfassende Erfahrung und das Fachwissen von Hitachi Energy helfen, eine optimale Lösung zu finden.

Kurzinformationen zur Leistung

TYD    
Installation   Außenbereich
Design   Kondensatortyp, entspricht IEC
Isolierung
    CVD
    EMU
  Aluminiumfolie/Papier/Polypropylen-Folie, synthetisches Öl
Papier – Mineralöl
Höchste Spannung für Ausrüstung kV 126–550
Spannungsfaktor (Vf)   Bis zu 1,9/8 Std.
Isolatoren   Porzellan/Silikonkautschuk
Kriechweg mm/kV > 25 
Länger auf Anfrage
Umgebungstemperatur ºC -40 bis +40 
Sonstige auf Anfrage
Design-Höhe m Maximal 1000 
Sonstige auf Anfrage
productImage.imageAlt