Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Innovative solutions for distribution grids

Grid Intertie-Lösungen mit statischen Frequenzwandlern

Innovative Lösungen für Verteilernetze

Seit  mehr als 40 Jahren  sind  diestatischen Frequenzumrichter (SFC) von Hitachi Energy die Referenz  für Stromanwendungen. Mit wegweisender Technologie und innovativen Steuerungsalgorithmen ermöglichen  sie den Übergang vom traditionellen Verteilernetz zu einem flexibleren, ausgewogeneren und effizienteren Netz, ohne die Stabilität und Leistung zu beeinträchtigen. 

Im traditionellen Netzwerk gibt es eine zentralisierte Stromerzeugung, die die Endbenutzer über ein seit langem etabliertes, unidirektionales Übertragungs- und Verteilungssystem  versorgt. Dies ist der traditionelle Betrieb, aber der anhaltende Wandel in den Netzwerken bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich aufgrund von:

  • Zunehmende Menge an variabler und unvorhersehbarer erneuerbarer Stromerzeugung wie Solaranlagen und Windparks
  • Überlastprobleme bei Transformatoren und Kabeln aufgrund der Änderung der Stromflussrichtung
  • Rückwärts- oder multidirektionaler Stromfluss, der zu einer möglichen Fehlfunktion des Stromschutzes und der Stromschemata führt
  • Unzureichende lokale Lastnachfrage, um die zusätzliche erneuerbare Erzeugung an den abgelegenen Standorten zu absorbieren
  • Verluste durch zunehmende Spannungsumwandlungen bei Anschluss der verteilten Erzeugung an die bestehenden HV-Übertragungsnetze
  • Steigende Nachfrage nach intermittierenden Lasten (E-Fahrzeuge)

Herkömmliche Verstärkungstechnologien, um die Netzwerkkapazität zu erhöhen und solche schnell wachsenden Herausforderungen zu meistern, können zu unerschwinglichen Kosten und zu langwieriger Zeit führen. Die robusten und effizienten SFCs von Hitachi Energy, die auf Verteilernetze angewendet werden, ermöglichen innovative und äußerst zuverlässige Lösungen, um zusätzliche Netzwerkkapazitäten der vorhandenen Netze zu erschließen, während sie Folgendes bieten:

  • Flexibilität in Design und Betrieb (P & Q-Steuerung)
  • Reduzierung der Umwandlungsstufen (Effizienz, Zuverlässigkeit, Kosten, Stellfläche, Emissionen)
  • Verbesserung der Leistungsqualität für empfindliche Lasten
  • Geringer Beitrag zu Kurzschlussströmen
  • Durchführbarkeit der Verbindung asynchroner Systeme

Nachfolgend sind die grundlegenden Schemata für Anwendungen in der Versorgungs- und Industriebranche dargestellt:

Verteilraster-Intertie. Horizontale Kopplung von S/S

Industrielle Netzzwischenräume