Verteilter Stromschienenschutz IED - REB500
Das IEC 61850-fähige intelligente elektronische Gerät (IED) REB500 unterstützt verschiedene Schutzphilosophien. Sie können eine verteilte Schutzlösung erstellen, indem Sie Schachteinheiten in dedizierte Schachtkabinen zuweisen.
Wichtigste Highlights
- Verteiltes Sammelschienensystem: von 2 bis 60 Schächten
- Sicherer Betrieb
- Umfassende Erkennung von Bus- und Zuführfehlern
- Interoperabilität mit IEC 61850
-
Produktdetails
-
Ressourcen
-
Häufig gestellte Fragen
Übersicht
REB500 gehört zur Familie der Relion-Schutz- und Steuerungsprodukte, die für den Schutz, die Steuerung, die Messung und die Überwachung von Stromversorgungssystemen entwickelt wurden. Es gewährleistet eine konsistente Leistung, passt sich an verschiedene Bedürfnisse an und gewährleistet den Schutz durch robuste Sicherheitsmaßnahmen.
Zuverlässig
REB500 verwendet bewährte Konzepte und Algorithmen, die sich seit über 15 Jahren bewährt haben und kontinuierlich verwendet werden. Das einzigartige Signalverlängerungsprinzip ermöglicht eine kontinuierliche Messung und gewährleistet den korrekten Betrieb des Sammelschienenschutzes, auch wenn die Stromwandler bei externen Störungen stark gesättigt sind. Dieses Prinzip vermeidet das Blockieren der Schutzfunktion und das Unsicherlassen der Sammelschiene.
Sicher
REB500 erkennt alle Bus- und Zuführungsfehler für jede Art von Systemerdung, unabhängig davon, ob es sich um ein isoliertes System oder ein festes, niederohmiges oder kompensiertes geerdetes System handelt. Es arbeitet selektiv für alle Fehler in der geschützten Zone und erhält die vollständige Stabilität für Fehler außerhalb der geschützten Zone aufrecht. Die integrierte Gesamtprüfzonenfunktion ist vollständig unabhängig von den Isolatorpositionsanzeigen. Diese Funktion ermöglicht es REB500, stabil zu bleiben, falls die Sammelschienenreplik nicht gültig ist.
Flexibel
REB500 verwendet modernste Technologie und bietet einen verbesserten Schutz und eine verbesserte Kommunikationsleistung. Als Teil der bewährten Relion-Serie ermöglicht sie eine differentielle Schutzleistung unter einem Leistungszyklus.
Mit dieser Flexibilität kann REB500 verschiedene Sammelschienenkonfigurationen unter allen Umständen schützen. Durch die Integration einer vielseitigen Auswahl an Schutzfunktionen sichern die REB500 IEDs den gesamten Schacht und optimieren den Schutz der Schaltanlage. Sie bieten anpassungsfähige, skalierbare Funktionen für sich ändernde Anforderungen während des gesamten Lebenszyklus der Installation.
Funktionen
Entspricht den Normen IEC 61850: REB500 unterstützt IEC 61850-8-1 Edition 1 oder Edition 2 gemäß Benutzerkonfiguration, einschließlich Parallel Redundancy Protocol (PRP) gemäß IEC 62439-3. GOOSE kann verwendet werden, um den integrierten Ausfallschutz des Leistungsschalters zu initiieren.
Gewährleistet Cybersicherheit: REB500 unterstützt die Verwaltung des Nutzerzugriffs, die Protokollierung von Nutzeraktivitäten und die zentralisierte Verwaltung von Nutzerkonten. Es enthält auch eine Cybersicherheitsfunktion in Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards, wie z. B. NERC CIP und IEC 62351-8
Einfach zu bedienen: REB500 sammelt wichtige Prozessinformationen und macht sie für den Benutzer zugänglich, den Sie über die lokale HMI an einem der REB500 IEDs im Schutzsystem erreichen. Auf Daten kann auch zugegriffen werden, indem ein PC mit dem IED verbunden wird. Verwenden Sie einen IED-Manager für Schutz und Steuerung – PCM600, HMI500 oder WebHMI –, der eine intuitive Bedienung und Wartung einer REB500-Installation ermöglicht. Das HMI500-Tool bietet eine umfassende und benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche für die Handhabung des REB500 Sammelschienenschutzes IED REB500 während seines gesamten Lebenszyklus. Mit dem Tool können Sie Parameter für das gesamte Stationsschutzsystem konfigurieren und einstellen.