Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

REC670 - Steuerung des Einschubs

Für eine optimierte Steuerung und einen zuverlässigen Betrieb Ihrer Schaltanlage ist der REC670 die beste Wahl für Getriebeanwendungen.

REC670 IEDs (Intelligent Electronic Device) bieten Steuerungslösungen für jede Art von Schaltanlage und verschiedene Schaltanlagenkonfigurationen. 

Wichtigste Highlights
 

  • Bereitstellung von Steuerungslösungen für jede Art von Schaltanlage
  • Freiheit, die Funktionalität ganz nach Ihren Bedürfnissen auszuwählen
  •  Die Grundfunktionalität ist enthalten und vorkonfiguriert
Product image for: REC670 - Steuerung des Einschubs

Übersicht

Mit dem maßgeschneiderten REC670 können Sie die Funktionalität ganz nach Ihren Bedürfnissen auswählen. Die vorkonfigurierten REC670-Varianten vereinfachen die Handhabung, da die Grundfunktionalität enthalten und vorkonfiguriert ist. Bei Bedarf können Sie optionale Funktionen hinzufügen, um die Funktionalität der REC670 IEDs einfach zu erhöhen, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Werft zu erfüllen.

REC670 integriert erweiterte Spannungsregelung für Transformatoren in einer Umspannstation in einer einzigen IED. Die IEDs verfügen über eine große HMI für die lokale Steuerung und den sofortigen Zugriff auf wichtige Daten wie Einstellungen, Ereignisse und Störungsinformationen. 

Die herausragende E/A-Funktion in REC670 ermöglicht die Steuerung mehrerer Schächte mit vollständiger Messung mit nur einer IED. Ein REC670 IED ist beispielsweise in der Lage, die Steuerung aller Vorrichtungen in einem ganzen Durchmesser in einer 1 ½-Trennschalteranordnung einschließlich des Schutzes gegen Unterbrecherausfälle für alle Unterbrecher zu handhaben.

Verwandte Produkte