Die Module der Serie RTU500 können mit allen Produktlinien verwendet werden, um zusätzliche und erweiterte Funktionalität zu bieten. Die Module bieten spezielle Funktionen zum Abschließen einer RTU für eine bestimmte Anwendung.
Module der Serie RTU500
Flexible Erweiterungsmodule für die Serie RTU500
Multimeter
Die Multimeter-Geräte von RTU ermöglichen die direkte Messung von Spannung, Strom und Leistung. Die Konfiguration der Geräte ist vollständig in den benutzerfreundlichen RTUtil500 und den DIN-Schienenassistenten integriert. Multimeter ermöglichen eine detaillierte Überwachung des Netzwerks. Um einen Fehler zu lokalisieren, bieten Multimeter eine Fehlerstromerkennung mit Richtungsinformationen. Darüber hinaus schützen die erhöhten und zuverlässigen Informationen über das Netzwerk Ihre Investitionen und ermöglichen bei Bedarf präzise neue Investitionen.
Kommunikation
Die Flexibilität der Kommunikation ist eine Voraussetzung für moderne RTU-Systeme. Um eine fehlerfreie und umfassende Kommunikation mit einer Vielzahl von Geräten zu gewährleisten, bietet die RTU500-Serie Module für Ethernet- und serielle Kommunikation.
Unser Angebot
-
Netzteile
-
Multimeter
-
Serielle Kommunikation
-
Ethernet-Kommunikation
-
HYTEC DSL- und VFT-Module
560PSU40 DIN-Schienen-Netzteil für 110 bis 220 V DC, 230 V AC
Netzteilmodul für DIN-Schienenmontage
- Eingangsspannung: 85 bis 264 V AC oder 85 bis 375 V DC
- Ausgangsspannung: 24-28 V DC, max. 2,5 A, 60 W
- Geeignet für die Versorgung von bis zu 8 Zwischenmodulen 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01/560CVDxx/RTU540/RTU511
- Geeignet für redundante Versorgung
560PSU41 DIN-Schienen-Netzteil für 24 bis 60 V DC
Netzteilmodul für DIN-Schienenmontage
- Ausgangsspannung: 24 V DC, max. 2,5 A, 60 W
- Geeignet für die Versorgung von bis zu 8 Zwischenmodulen 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01
23VG23 Netzadapter 115 bis 230 V AC, 48 W
Netzadapter AC/DC-Wandler für 230 oder 115 V AC Eingang, Ausgang 24 V DC, max. 2 A
- Entwickelt für die Verwendung mit einer Reservebatterie mit 24 V DC Nennspannung für maximal 1,5 Stunden Betrieb
23VG24 Netzadapter 115 bis 230 V AC, 240 W
Netzadapter AC/DC-Wandler für 230 oder 115 V AC Eingang, Ausgang 24 V DC, max. 10 A