Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Bay Control für AIS-Getriebe-Umspannstationen

Die Lösung gewährleistet Betriebssicherheit in AIS-Getriebe-Umspannwerken. Er umfasst alle Komponenten, die für die lokale Überwachung und Steuerung einer kompletten Zuführung erforderlich sind, einschließlich des Leistungsschalters, aller Trennschalter und Erdungsschalter.

Die Trennung von Funktionalität und Komponenten in der Schaltkabine und dem Marshaling-Kiosk gewährleistet eine optimierte Verdrahtung zwischen ihnen und der Schaltanlage selbst.

Typische Anwendungen:

  • AIS-Getriebe-Unterstationen
  • Einzel- oder Doppelsammelschienen plus Transferbus
  • Eineinhalb Schalterkonfigurationen

Merkmale: 

  • Geführte lokale Steuerung aller motorisierten Schaltobjekte über HMI der REC 670 Bay Control IED
  • Zweistufiger Betrieb (vor dem Betrieb auswählen)
  • Steckplatz, Station und Doppelfunktionsverriegelung
  • Stations- und Doppelbetrieb-Verriegelungsinformationen über festverdrahteten Stationsbus oder IEC 61850 GOOSE-Meldungen
  • Überwachung und Alarmvisualisierung des primären und sekundären Systems
  • Steuerung und Überwachung des Leistungsschalters
  • Steuerung und Überwachung des Trennschalters und des Erdungsschalters
  • IEC 61850-8-1-Schnittstelle

Optionen:

  • Spannungsregler des Transformators
  • Backup-Schutz
  • Marshalling-Kiosk für die Installation im Freien
  • CB-Notfallsteuerung im Marshalling-Kiosk
  • Integration von nicht-konventionellen Instrumententransformatoren oder eigenständigen Zusammenführungseinheiten mittels IEC 61850-9-2 Prozessbus

Zugehöriges Angebot