Schachtsteuerung für GIS-Getriebe-Umspannstationen
Die Steuerungslösung sorgt für eine sichere und zuverlässige Steuerung von GIS-Umspannwerken auf Getriebeebene. Es enthält alle Komponenten, die für die lokale Überwachung und Steuerung eines kompletten Zuführsystems benötigt werden, und bietet Fernzugriffsschnittstellen.
Die bewährten lokalen Steuerungslösungen kombinieren die moderne Schachtsteuerung IED REC670 mit Hochleistungskomponenten, um höchste Betriebssicherheit und -verfügbarkeit zu gewährleisten. Die lokalen Steuerungsschränke sind neben der GIS-Schaltanlage installiert oder sind ein integraler Bestandteil der Schaltanlage, um platzoptimierte Umspannstationen mit minimaler Installationszeit zu ermöglichen.
Typische Anwendungen:
- GIS-Getriebe-Unterstationen
- Einzelne oder doppelte Sammelschienen
- Eineinhalb Schalterkonfigurationen
Merkmale:
- Geführte lokale Steuerung aller motorisierten Schaltobjekte über HMI der REC 670 Bay Control IED
- Notsteuerung aller motorisierten Schaltobjekte, unabhängig von der Bay Control IED
- Zweistufige Bedienung sichern (vor dem Betrieb auswählen)
- Festverdrahtete / Software-Schacht-Verriegelung
- Stations- und Doppelbetriebs-Verriegelungsinformationen über festverdrahteten Stationsbus oder IEC 61850 GOOSE-Meldungen
- Überwachung der SF6-Dichte
- Überwachung des primären und sekundären Systemstatus und Alarmvisualisierung
- Steuerung und Überwachung des Leistungsschalters
- IEC 61850-8-1-Schnittstelle
Optionen:
- Spannungsregler des Transformators
- Detaillierte Alarmanzeige des Gasfachs
- Backup-Schutz integriert in Schachtsteuerung IED
- Integration von nicht-konventionellen Instrumententransformatoren oder eigenständigen Zusammenführungseinheiten mithilfe des IEC 61850-9-2-Prozessbusses