Transformatorschutz und -steuerung
Beim Schutz von Leistungstransformatoren kann es schwierig sein, die Sicherheit während der Stromtransformator (CT)-Sättigung für externe Fehler zu wahren und gleichzeitig interne Fehler mit geringer Größe zu erkennen.
Oft ist es schwierig, eine Einheitslösung zu finden. Die meisten Transformatorenbetriebe basieren auf modularen, skalierbaren, zuverlässigen und nachhaltigen Transformatorschutzsystemen. Hitachi Energy ist Ihr Partner bei der Bereitstellung zuverlässiger, hochmoderner und flexibler Transformatorschutzlösungen.
Intelligente elektronische Geräte (IED) von Hitachi Energy bieten schnellen und selektiven Schutz, Überwachung und Steuerung für alle Arten von Transformatoren, einschließlich Aufstiegs-, Zwei- und Drei-Winding-Transformatoren sowie spezielle Transformatoren und Reaktoren, die in den Märkten für Getriebe, Vertrieb und Bahn eingesetzt werden.
Unser Transformatorschutz basiert auf IEC 61850 und präsentiert die Spitzentechnologie und Anwendungserfahrung von Hitachi Energy.