Intelligente Netze und städtische Umspannwerke

Die schnell wachsende Nachfrage nach Strom in modernen Städten erfordert, dass Umspannwerkslösungen bei Hochspannung in der Nähe der Last liegen.

Der Bau neuer Umspannwerke in innerstädtischen Zonen oder der Ausbau bestehender Anlagen ist aufgrund von Platzbeschränkungen, geringer Akzeptanz durch die lokale Gemeinschaft sowie verschiedenen Umwelt- und Lärmbeschränkungen eine Herausforderung.

Die Innen- und Untergrund-Umspannwerke von Hitachi Energy sind kompakte Lösungen, die sich in ihre Umgebung einfügen und für die Öffentlichkeit fast unbemerkt sind. Unsere umfassende Erfahrung und innovative Technologien bilden die Grundlage für maßgeschneiderte Lösungen, die alle relevanten Aspekte von der Sicherheit und Ästhetik bis hin zur Raumfahrt integrieren. Die Integration von IEC  61850-Automatisierungssystemen für Umspannwerke ermöglicht die lokale und Fernsteuerung und -überwachung aller Energieanlagen sowie die unternehmensweite Datenintegration für ein effizientes Energiesystemmanagement – d. h. das intelligente Netz.

Intelligente Netze und städtische Umspannwerke
7 MB
pdf

Verwandtes Angebot