Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Transformatordienstleistungen für Öl, Gas und Chemikalien

Als weltweit führender Hersteller von Transformatoren bietet die technische Expertise  vonHitachi Energy eine vollständige Palette von Transformatoren und zugehörigen Dienstleistungen, die speziell auf die Anforderungen der Öl-, Gas- und Chemieindustrie zugeschnitten sind.  

Die  globale Präsenz von Hitachi Energy auf allen wichtigen Kontinenten und Ländern ermöglicht es uns, Standorttests, Startup-Services und Notfallmaßnahmen anzubieten.  Unsere mobilen Hochspannungsprüffahrzeuge und hochmodernen Impulsprüfsysteme bieten zusätzliche Standortprüfparameter, die nur eine Laborumgebung bieten kann.  

Das  Transformator-Serviceportfolio von Hitachi Energy umfasst Wartung, Reparatur, Installation und Inbetriebnahme sowie Schulungen, um die Rendite Ihrer Transformatoranlagen zu maximieren, indem eine hohe Zuverlässigkeit und optimierte Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltbelastung gewährleistet werden. Mit den industriellen Transformatordiensten von Hitachi Energy  können Kunden die Transformatorwartung mithilfe von Echtzeitüberwachung von geschäftskritischen Funktionen von Stromtransformatoren verwalten und optimieren.

 

Warum Hitachi Energy

  • Große globale Präsenz und aktive regionale Servicezentren auf der ganzen Welt 
  • Integrierte Anlagenfertigungs- und Serviceeinheiten zur Bereitstellung schlüsselfertiger Servicelösungen

Unsere Angebote

Transformer service

Aging assets, rising energy demand, and the critical need to avoid unplanned outages are challenging worldwide utilities and industrials. The service portfolio of Hitachi Energy allows utilities and industrials to maximize the return on transformer assets by ensuring high reliability, reducing life cycle costs, and ensuring optimized performance while lowering environmental impact.
LYS186599_2

Transformatoren

Hitachi Energy bietet Verteilungs- und Leistungstransformatoren, Trockentransformatoren und EconiQ™ Transformatoren sowie Dienstleistungen für industrielle und gewerbliche Anwendungen an.

Isoliermaterial und Komponenten für Transformatoren

Das weltweit umfangreichste und zuverlässigste Portfolio an Transformatorkomponenten und Isolatoren