Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Transformatoren für Raffination und Petrochemie

Hitachi Energy ist ein weltweit führender Hersteller von Transformatoren, der die Anforderungen der Öl- und Gasindustrie in Raffinations-, Petrochemie- und chemischen Anwendungen erfüllt.

Umwelt, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind einige der größten Herausforderungen, denen sich das Raffinerie- und Downstream-Segment gegenübersieht. Um diese Bedenken zu lösen, integriert Hitachi Energy bei der Herstellung seiner Transformatoren strenge Design-, Simulations- und Testprotokolle. Aufgrund ihres hohen Flammpunkts sind flüssigkeitsgefüllte Transformatoren mit natürlichen und synthetischen Esterflüssigkeiten erhältlich, um Umweltverschmutzungen und Brandgefahren zu minimieren.  Traditionelles Mineralöl ist ebenfalls erhältlich. 

Aufgrund verschiedener rauer und manchmal ätzender Umgebungen  müssen Transformatordesigns verschiedene globale und lokale Zertifizierungsanforderungen erfüllen. Hitachi Energy-Transformatoren erfüllen die größte Datenbank lokaler Zertifizierungen und Designkriterien.  Diese lokalen Designanforderungen decken ein breites Spektrum ab, wie z. B. Schaltschränke, Buchsenabstände, gefährliches Gas und Kontaminationseindämmung.

 

Warum Hitachi Energy

  • Die hohe Zuverlässigkeit wird mit den besten Produktionsmethoden sichergestellt, die von globalen Konstruktionstools unterstützt werden.
  • Globale Plattform – lokale Produktion – lokaler Service und kurze Lieferzeit
  • Wir verfügen über die größten Komponenten und Zubehörteile wie Buchsen, Transformatorrelais und On-Load-Gewindebohrer, die gemäß den lokalen Designanforderungen zertifiziert sind.
  • Verfügbare Funktionen wie CoreSense und CoreTec für intelligente Echtzeit-Remote-Asset-Überwachung und -Management

Unsere Angebote

Hitachi Energy's power transformers

Leistungstransformatoren

Hitachi Energy bietet ein komplettes Sortiment an Leistungstransformatoren und zugehörigen Komponenten und Teilen, darunter mehr als zwanzig 800-kV-UHVDC- und mehr als fünfhundert 735-bis 765-kV-AC-Einheiten.

Umspannwerk-Verteilungstransformatoren

Die Verteilertransformatoren für Umspannwerke von Hitachi Energy sind in der Regel direkt an die Versorgungsleitungen angeschlossen. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Transformatoren mit variabler Drehzahl (VSD)

Antriebe mit variabler Drehzahl von Hitachi Energy werden zur Steuerung der Drehzahl elektronischer Motoren in vielen industriellen Anwendungen verwendet. Erfahren Sie mehr.
power plant engineer for substation

RESIBLOC®-Transformatoren

Die RESIBLOC® Transformatoren aus Kunstharz bieten maximale mechanische Festigkeit, um thermischen und mechanischen Belastungen durch schwere Klimabedingungen, Wechselbelastungen und Kurzschlusskräften standzuhalten.

Transformatoren für Vakuumgussspulen (VCC)

Vakuumguss-Spulentransformatoren verwenden das technologisch fortschrittlichste Design, um die extremen Bedingungen in der chemischen Verarbeitung, bei besonders starker Traktion und bei Anwendungen in der Schwerindustrie zu unterstützen.