Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Als weltweit führender Hersteller von Transformatoren  bietetHitachi Energy Transformatoren an, die alle Aspekte der Stromverteilung unterstützen, von der Hauptumspannstation bis hin zu allen Aspekten der Anforderungen an Onshore-Stromversorgungssysteme.

Die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit der Umgebung sind einige der größten Herausforderungen, denen sich Bohrlochkopf-Produktions- und Finishing-Systeme gegenübersehen.  Um diese Bedenken anzugehen, integriert Hitachi Energy bei der Herstellung seiner Transformatoren strenge Konstruktions-, Simulations- und Testprotokolle. Aufgrund ihres hohen Flammpunkts sind flüssigkeitsgefüllte Transformatoren mit natürlichen und synthetischen Esterflüssigkeiten erhältlich, um Umweltverschmutzungen und Brandgefahren zu minimieren. Traditionelles Mineralöl ist ebenfalls erhältlich. 

 

Warum Hitachi Energy

  • Branchenführende „mittlere Zeit zwischen Ausfallraten“ (MTBF)
  • Innovative Technologie – beste rechteckige und kreisförmige Kern-/Spulenkonstruktionen mit den höchsten Kurzschlusswerten
  • Globale Plattform – lokale Produktion – lokaler Service und kürzere Lieferzeiten
  • Verfügbare Funktionen wie CoreSense und CoreTec für intelligente Asset-Überwachung und -Verwaltung in Echtzeit

Unsere Angebote

Hitachi Energy's power transformers

Leistungstransformatoren

Hitachi Energy bietet ein komplettes Sortiment an Leistungstransformatoren und zugehörigen Komponenten und Teilen, darunter mehr als zwanzig 800-kV-UHVDC- und mehr als fünfhundert 735-bis 765-kV-AC-Einheiten.

Umspannwerk-Verteilungstransformatoren

Die Verteilertransformatoren für Umspannwerke von Hitachi Energy sind in der Regel direkt an die Versorgungsleitungen angeschlossen. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
power plant engineer for substation

Bodenmontierte Verteilertransformatoren

Erdmontierte Verteilertransformatoren werden verwendet, um die dreiphasige Hochspannung zur Energieverteilung in industriellen Anwendungen auf Niederspannung herabzusetzen.
Padmount - Single phase 10 kVA to 250 kVA

Auf dem Pad montierte Transformatoren

Unsere Pad-montierten Transformatoren werden am Boden montiert, um unterirdische Verteilernetze zu bedienen. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Transformatoren mit variabler Drehzahl (VSD)

Antriebe mit variabler Drehzahl von Hitachi Energy werden zur Steuerung der Drehzahl elektronischer Motoren in vielen industriellen Anwendungen verwendet. Erfahren Sie mehr.