Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Bodenmontierte Verteilertransformatoren

ANSI/IEC-Normen

Bodenmontierte Verteilertransformatoren werden verwendet, um die dreiphasige Hochspannung auf Niederspannung für die Energieverteilung zu senken, hauptsächlich in Ballungsräumen und für industrielle Anwendungen.

In Standardversionen sind sie dreiphasig hermetisch abgedichtet, frei atmen mit/ohne Konservatortyp und können sowohl im Freien als auch im Innenbereich installiert werden.

Flexible Welltankwände oder Kühler ermöglichen eine ausreichende Kühlung des Transformators und kompensieren Änderungen des Ölvolumens aufgrund von Temperaturschwankungen während des Betriebs.

Größerer bodenmontierter Transformator kann auch mit einem On-Load-Gewindebohrerwechsler (OLTC) geliefert werden.

 

Produktumfang

  • Nennleistung: bis zu 10.000 kVA
  • Nennspannung: bis zu 36 kV
  • Art der Kühlung: ONAN/ONAF
  • Verfügbare Flüssigkeiten: Mineralöl und Esterflüssigkeiten (natürlich und synthetisch)

 

Warum Hitachi Energy

  • Hitachi Energy  nutzt ein Fokuswerkskonzept, das zu einer großartigen Erfahrung mit bestimmten Produkten führt und ein sehr hohes Maß an Konsistenz bei Design, Herstellung und Test bietet
  • Hitachi Energy  verfügt über die größte Bibliothek von typgeprüften Designs
  • Alle Produktionsstätten für Verteilungstransformatoren von Hitachi Energy nutzen die gemeinsame Designplattform, die uns erstklassige Erfahrung, Konsistenz und Wiederholbarkeit bietet
  • Hitachi Energy  verfügt über mehr Distributionstransformatorfabriken als jeder andere Anbieter, was bedeutet, dass wir immer in der Nähe Ihres Projektziels sind
  • Hitachi Energy  nutzt erstklassige Fertigungs- und Qualitätsprozesse, um sicherzustellen, dass unsere Transformatoren die strengsten Anforderungen erfüllen
  • Hitachi Energy  verfügt über das breiteste Portfolio an Distributionstransformatorprodukten, was bedeutet, dass unsere Erfahrung bei der Bereitstellung von Lösungen für anspruchsvolle Anforderungen unübertroffen ist
  • Mit unseren Green-R-Trafo™-Produkten ist Hitachi Energy  führend im Bereich des technologischen Fortschritts  
productImage.imageAlt

Erfahren Sie mehr

EU EcoDesign Produktinformationen
  • Die EcoDesign-Richtlinie der Europäischen Union und die zugehörige Verordnung 548/2014 für Transformatorverluste verlangen von Herstellern, im Internet Informationen über Nennleistung, Lastverlust, Lastverlust sowie Gewicht und Art der Hauptkomponenten typischer Transformatoren zu veröffentlichen, die der Verordnung über entsprechen. Solche typischen Werte sind in den EU EcoDesign-Produktinformationen für Tier-1-Anforderungen angegeben.
  • Die Werte für Lastverlust und Lastverlust sind Maximalwerte mit einer Toleranz von 0 % nach oben. Wenn ein Wert den Maximalwert bei der Werksroutineprüfung überschreitet, entspricht der Transformator nicht der Verordnung und darf in der EU nicht verwendet werden.
  • Beachten Sie, dass die für die Gewichte angegebenen Werte von jeder spezifischen Transformatorspezifikation abhängen und variieren können. Die Werte hängen auch von der genauen Qualität des zu verwendenden Elektrostahls ab. Transformatordesigns und verwendete Materialien ändern sich ständig mit sich ändernden Materialpreisen.
  • Hitachi Energy  kann auch Transformatoren gemäß den Tier-2-Verlustanforderungen und sogar geringeren Verlusten bereitstellen. Hitachi Energy ist der führende Hersteller von ultraeffizienten Transformatoren,  da sich das Unternehmen selbst voll und ganz der Energieeffizienz verschrieben hat und Sie hinsichtlich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beraten kann.

Verwandte Angebote

Trockene Verteilertransformatoren

Flüssigkeits-integrierte Verteilertransformatoren

Verteilungs- und Traktionstransformatoren

LYS186599_2

Transformatoren