Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Kleine Verteilertransformatoren bis zu 315 kVA

Die kleinen Verteilungstransformatoren von Hitachi Energy mit bis zu 315 kVA sind typischerweise ölgetaucht und eignen sich für die Montage an Masten, Polstern oder am Boden.

Sie stellen eine wirtschaftliche Option für bestimmte Netzwerke dar, insbesondere für Netzwerke mit geringer Bevölkerungsdichte. 

Je nach Anforderung können Transformatoren zwischen zwei Phasen eines dreiphasigen Systems (zwei Hochspannung-Buchsen) oder zwischen einer Phase und Masse (einseitige Hochspannung-Buchse) angeschlossen werden. 

Die kleinen Verteilertransformatoren von Hitachi Energy mit bis zu 315 kVA eignen sich für Wohn-Overhead-Verteilungslasten sowie leichte gewerbliche oder industrielle Lasten und diversifizierte Stromanwendungen. 

 

Produktumfang

  • Primärspannung bis zu 36 kV
  • Typische Flüssigkeit ist Mineralöl

Unser Angebot

Ständermontierte Verteilertransformatoren

Padmount - Single phase 10 kVA to 250 kVA

Auf dem Pad montierte Transformatoren

Bodenmontierte Verteilertransformatoren

Umspannwerk-Verteilungstransformatoren

Verwandte Angebote

Distribution Transformers Panels

Verteilertransformatoren

Trockene Verteilertransformatoren

Flüssigkeitsgefüllte Verteilertransformatoren

LYS186599_2

Transformatoren

Isoliermaterial und Komponenten für Transformatoren