Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Ständermontierte Verteilertransformatoren

ANSI/IEC-Normen

Die polmontierten Verteilertransformatoren von Hitachi Energy sind über dem Boden auf Polen montiert. Diese Transformatoren bedienen in der Regel städtische und ländliche Wohn- und Gewerbelasten. Andere sind leichte industrielle und kommerzielle Beleuchtungsanwendungen.

ANSI-Pol-montierte Verteilertransformatoren sind in einer kontinuierlich selbstsichernden (CSP) Version gegen kontinuierliche Überlastung und Netzwerkschutz gegen Transformatorfehler erhältlich.

Die einphasigen einphasigen Deckentransformatoren von Hitachi Energy bieten effiziente und zuverlässige Leistung für Anwendungen mit geringer Last. Das kleine, leichte Design der Micro-Pole-Überkopftransformatoren sorgt für Einsparungen bei Systemlastverlusten und erleichtert die Handhabung während der Installation und verbraucht weniger Polplatz. Diese Micro-Pole-Überkopftransformatoren sind ideal für die Bereitstellung von Steuerspannung für Kondensatorbankschalter, Recloser-Installationen, Schaltanlagen-Steuerspannung, Plakatleuchten, Kreuzungs-Stopplichter, Straßenbeleuchtung, Pumpstationen und andere Anwendungen.

 

Umfang der polmontierten Verteilertransformatoren

  • Einphasig bis zu 167 kVA
  • Dreiphasig bis zu 315 kVA
  • Primärspannung bis 36 kV
  • Sekundärspannungen bis zu 480 V
  • Art der Kühlung: ONAN
  • Verfügbare Flüssigkeiten: Mineralöl und Esterflüssigkeiten

 

Warum Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy  verwendet ein Fokus-Werkskonzept, das zu einer großartigen Erfahrung mit bestimmten Produkten führt und ein sehr hohes Maß an Konsistenz bei Design, Herstellung und Test bietet
  • Hitachi Energy  verfügt über die größte Bibliothek von typgeprüften Designs
  • Alle Fabriken für polmontierte Verteilungstransformatoren von Hitachi Energy nutzen die gemeinsame Designplattform, die uns erstklassige Erfahrung, Konsistenz und Wiederholbarkeit bietet
  • Hitachi Energy  verfügt über mehr Distributionstransformatorfabriken als jeder andere Anbieter, was bedeutet, dass wir immer in der Nähe Ihres Projektziels sind
  • Hitachi Energy  verwendet erstklassige Fertigungs- und Qualitätsprozesse, um sicherzustellen, dass unsere stangenmontierten Verteilertransformatoren die strengsten Anforderungen erfüllen
  • Hitachi Energy  verfügt über das breiteste Portfolio anProdukten für  Distributionstransformatoren, was bedeutet, dass unsere Erfahrung bei der Bereitstellung von Lösungen für anspruchsvolle Anforderungen unübertroffen ist
  • Mit unseren Green-R-Trafo™-Produkten ist Hitachi Energy  führend im Bereich des technologischen Fortschritts  

EU EcoDesign Produktinformationen

  • Die EcoDesign-Richtlinie der Europäischen Union und die zugehörige Verordnung 548/2014 für Transformatorverluste verlangen von Herstellern, im Internet Informationen über Nennleistung, Lastverlust, Lastverlust sowie Gewicht und Art der Hauptkomponenten typischer Transformatoren zu veröffentlichen, die der Verordnung über entsprechen. Solche typischen Werte sind in den EU EcoDesign-Produktinformationen für Tier-1-Anforderungen angegeben.
  • Die Werte für Lastverlust und Lastverlust sind Maximalwerte mit einer Toleranz von 0 % nach oben. Wenn ein Wert den Maximalwert bei der Werksroutineprüfung überschreitet, entspricht der Transformator nicht der Verordnung und darf in der EU nicht verwendet werden.
  • Beachten Sie, dass die für die Gewichte angegebenen Werte von jeder spezifischen Transformatorspezifikation abhängen und variieren können. Die Werte hängen auch von der genauen Qualität des zu verwendenden Elektrostahls ab. Transformatordesigns und verwendete Materialien ändern sich ständig mit sich ändernden Materialpreisen.
  • Hitachi Energy kann auch Transformatoren gemäß den Verlustanforderungen der Stufe 2 und noch geringeren Verlusten bereitstellen. Hitachi Energy ist der führende Hersteller von ultraeffizienten Transformatoren. Als Unternehmen ist es voll und ganz der Energieeffizienz gewidmet und kann Sie hinsichtlich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beraten.
Hitachi Energy Micro-Pole einphasige Overhead-Transformatoren
Ständermontierte Verteilertransformatoren

Get to know more

EU EcoDesign product information
  • The EcoDesign Directive of the European Union and the related Regulation 548/2014 for transformer losses require manufacturers to publish on the internet information on rated power, load loss, no-load loss, and weight and type of the major components of typical transformers, which are compliant with the Regulation on. Such typical values are specified under EU EcoDesign product information for Tier 1 requirements.
  • Load loss and no-load loss values are maximum values with 0% upwards tolerance. If a value exceeds at factory routine testing the maximum value, the transformer is not compliant with the Regulation and it is not allowed to use in the EU.
  • Note that the values indicated for the weights depend on each specific transformer specification and may vary. The values also depend on the exact grade of electrical steel to be used. Transformer designs and materials used are constantly changing with changing materials prices.
  • Hitachi Energy can also provide transformers according to Tier 2 loss requirements and even lower losses. Hitachi Energy is the leading manufacturer of ultra-efficient transformers,  as a company being itself fully dedicated to energy efficiency, and able to consult you for energy efficiency and sustainability.

Verwandte Angebote

Trockene Verteilertransformatoren

Flüssigkeitsgefüllte Verteilertransformatoren

Distribution Transformers Panels

Verteilertransformatoren

LYS186599_2

Transformatoren