Verteilertransformatoren für Umspannstationen verfügen über deckelmontierte Primär- und Sekundärbuchsen und können mit Lastabgriffswechslern (LTC) geliefert werden. Sie sind in der Regel direkt an die Oberleitungen angeschlossen.
Verteilertransformatoren für Umspannstationen sind im Allgemeinen eng mit Schaltanlagen, Motorsteuerungen, Buskanälen oder anderen ein- und ausgehenden Geräten verbunden.
Das bewährte Design von Hitachi Energy bietet eine hervorragende mechanische Festigkeit, die sich durch jahrelange Betriebszugehörigkeit und spezielle Tests bewährt hat. Hitachi Energy verwendet einen Niederfrequenz-Heizisoliertrocknungsprozess, bei dem die Isolierung im eigenen Tank getrocknet und nach dem Trocknen niemals der Atmosphäre ausgesetzt wird.
Produktumfang der Umspannwerksverteilertransformatoren
- Nennleistung: bis zu 10.000 kVA
- Nennspannung: bis zu 33 kV
- Art der Kühlung: ONAN/ONAF
- Verfügbare Flüssigkeiten: Mineralöl und Esterflüssigkeiten (natürlich und synthetisch)
Warum Hitachi Energy
- Hitachi Energy verwendet ein Fokus-Werkskonzept, das zu einer großartigen Erfahrung mit bestimmten Produkten führt und ein sehr hohes Maß an Konsistenz bei Design, Herstellung und Test bietet
- Hitachi Energy verfügt über die größte Bibliothek von typgeprüften Designs
- Alle Umspannwerksanlagen von Hitachi Energy nutzen die gemeinsame Designplattform, die uns erstklassige Erfahrung, Konsistenz und Wiederholbarkeit bietet
- Hitachi Energy verfügt über mehr Distributionstransformatorfabriken als jeder andere Anbieter, was bedeutet, dass wir immer in der Nähe Ihres Projektziels sind
- Hitachi Energy nutzt erstklassige Fertigungs- und Qualitätsprozesse, um sicherzustellen, dass unsere Umspannwerksverteiler die strengsten Anforderungen erfüllen
- Hitachi Energy verfügt über das breiteste Portfolio an Verteilertransformatoren, was bedeutet, dass unsere Erfahrung bei der Bereitstellung von Lösungen für anspruchsvolle Anforderungen unübertroffen ist
- Mit unseren Green-R-Trafo™-Produkten ist Hitachi Energy führend im Bereich des technologischen Fortschritts
EU EcoDesign Produktinformationen
- Die EcoDesign-Richtlinie der Europäischen Union und die zugehörige Verordnung 548/2014 für Transformatorverluste verlangen von Herstellern, im Internet Informationen über Nennleistung, Lastverlust, Lastverlust sowie Gewicht und Art der Hauptkomponenten typischer Transformatoren zu veröffentlichen, die der Verordnung über entsprechen. Solche typischen Werte sind in den EU EcoDesign-Produktinformationen für Tier-1-Anforderungen angegeben.
- Die Werte für Lastverlust und Lastverlust sind Maximalwerte mit einer Toleranz von 0 % nach oben. Wenn ein Wert den Maximalwert bei der Werksroutineprüfung überschreitet, entspricht der Transformator nicht der Verordnung und darf in der EU nicht verwendet werden.
- Beachten Sie, dass die für die Gewichte angegebenen Werte von jeder spezifischen Transformatorspezifikation abhängen und variieren können. Die Werte hängen auch von der genauen Qualität des zu verwendenden Elektrostahls ab. Transformatordesigns und verwendete Materialien ändern sich ständig mit sich ändernden Materialpreisen.
- Hitachi Energy kann auch Transformatoren gemäß den Tier-2-Verlustanforderungen und sogar geringeren Verlusten bereitstellen. Hitachi Energy ist der führende Hersteller von ultraeffizienten Transformatoren. Als Unternehmen ist es voll und ganz der Energieeffizienz gewidmet und kann Sie hinsichtlich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beraten.